;
Applicazioni Tecnologia Prodotti Download Contatti Stampa Società

AlopexDrive®

Albero cavo più grande e gamma di temeperatura estesa

I servo-attuatori ad albero cavo della serie AlopexDrive® sono il risultato della combinazione di un servo-motore sincrono, sviluppato appositamente per applicazioni mobili e condizioni ambientali estreme, con un’unità della serie CPU-H. I servo-attuatori sono disponibili in sei taglie con rapporto di riduzione da 30 a 160:1 e possono fornire una coppia massima in uscita da 9 a 647 Nm. Il cuscinetto di uscita, di alta rigidità al ribaltamento, consente il collegamento diretto di carichi elevati, senza necessità di ulteriori sistemi di supporto, con conseguenti semplificazione dell’installazione e risparmio di spazio. La possibilità di selezionare diverse opzioni quali il tipo di avvolgimento ed il sistema di retroazione del motore, il freno, vari sensori, cavi e connettori, rende i servo-attuatori della serie AlopexDrive® adattabile alle diverse esigenze applicative. L’albero cavo passante centrale può essere utilizzato per il passaggio, attraverso il servo-attuatore, di linee di alimentazione o servizi per ulteriori assi, permettendo soluzioni di progetto salva-spazio. Grazie alla protezione contro la corrosione ed a soluzioni progettuali, la serie è ideale per un utilizzo in condizioni ambiemtali estreme (temperatura, urti, vibrazioni). Il motore brushless compatto della serie AlopexDrive® ha un’avvolgimento trifase sinusoidale che consente una rotazione silenziosa, precisa, uniforme ed affidabile. L’attuatore può essere utilizzato in applicazioni di elevata precisione di posizionamento in ambienti estremi e richiede spazi contenuti.

Vantaggi e caratteristiche

Ideale per le vostre applicazioni

  • Mancanza della necessità di ulteriori involucri di protezione
  • Ottima possibilità di personalizzazione
  • Minori ingombri della macchina
  • Ampia disponibilità di gamma
  • Riduzione dei costi di gestione
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Incremento di affidabilità di funzionamento
  • Riduzione dei tempi di messa in funzione
  • Flessibilità di configurazione del controllo
  • Semplicità di accoppiamento al carico
  • Riduzione die costi di produzione e di installazione

Caratteristiche:

  • Costante ed elevata precisione
  • Albero cavo passante di grande diametro
  • Facile personalizzazione
  • Ampia scelta di sistemi di retroazione
  • Cuscinetto di uscita integrato di alta capacità di carico
  • Protezione contro la corrosione
  • Gamma estesa di temperature di funzionamento
  • Restistenza ad urti e vibrazioni secondo gli standard MIL
  • Version conforme a MIL-EMC

Flyer

 Flyer

AlopexDrive®

Download PDF

Dati tecnici

Modifica la taglia Unità AlopexDrive®-14A
Rapporto di riduzione i [] 30 ... 100
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 9 ... 28
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 85 ... 283
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 6,8 ... 11
Coppia frenante TH [Nm] 9 ... 28
Peso senza freno m [kg] 2,0
Peso con freno m [kg] 2,1
Diametro albero cavo dH [mm] 12
Errore di trasmissione [arcmin] 1,5 ... 2
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -46 ... 63
Modifica la taglia Unità AlopexDrive®-17A
Rapporto di riduzione i [] 30 ... 120
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 16 ... 54
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 61 ... 243
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 12 ... 39
Coppia frenante TH [Nm] 15 ... 54
Peso senza freno m [kg] 3,0
Peso con freno m [kg] 3,2
Diametro albero cavo dH [mm] 16
Errore di trasmissione [arcmin] 1,5 ... 2
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -46 ... 63
Modifica la taglia Unità AlopexDrive®-20A
Rapporto di riduzione i [] 50 ... 160
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 56 ... 92
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 41 ... 130
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 19 ... 49
Coppia frenante TH [Nm] 27 ... 92
Peso senza freno m [kg] 3,2
Peso con freno m [kg] 3,9
Diametro albero cavo dH [mm] 18
Errore di trasmissione [arcmin] 0,8 ... 1,5
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -46 ... 63
Modifica la taglia Unità AlopexDrive®-25A
Rapporto di riduzione i [] 50 ... 160
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 98 ... 176
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 35 ... 112
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 38 ... 108
Coppia frenante TH [Nm] 54 ... 176
Peso senza freno m [kg] 4,9
Peso con freno m [kg] 6,1
Diametro albero cavo dH [mm] 27
Errore di trasmissione [arcmin] 0,8 ... 1,5
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -46 ... 63
Modifica la taglia Unità AlopexDrive®-32A
Rapporto di riduzione i [] 50 ... 160
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 216 ... 372
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 30 ... 96
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 44 ... 216
Coppia frenante TH [Nm] 54 ... 288
Peso senza freno m [kg] 6,6
Peso con freno m [kg] 7,8
Diametro albero cavo dH [mm] 32
Errore di trasmissione [arcmin] 0,8 ... 1,5
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -46 ... 63
Modifica la taglia Unità AlopexDrive®-40A
Rapporto di riduzione i [] 50 ... 160
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 402 ... 647
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 25 ... 80
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 125 ... 420
Coppia frenante TH [Nm] 225 ... 647
Peso senza freno m [kg] 11,7
Peso con freno m [kg] 13,8
Diametro albero cavo dH [mm] 39
Errore di trasmissione [arcmin] 0,5 ... 0,7
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -46 ... 63

Downloads

 Flyer

Flyer

AlopexDrive®

Download PDF

Files 2D-/3D-CAD

Panoramica dei files 2D-/3D-CAD per la progettazione/costruzione

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto

Confrontare i prodotti

Selezionare i prodotti, le taglie e le riduzioni e confrontarli tra loro.

Cofrontare!

Test

Text Sub

360°

Visualizza

Test

Text Sub

;

Confrontare i prodotti

Selezionare i prodotti che si vogliono confrontare e definirne taglia e riduzione.


I termini tecnici sono descritti in dettaglio nella guida “Planning Guide”