a prima vista

Ideale per le vostre applicazioni

  • Cicli di lavoro più rapidi
  • Elevato rapporto coppia/volume
  • Lunga vita dell‘attrezzatura
  • Incremento dell’affidabilità di funzionamento
  • Minori ingombri della macchina
  • Risparmio del cavo encoder
  • Bassi costi di installazione
  • Interfacce sostenibili
  • Compatibilità SIL2 (SIL3)
  • Possibilità di trasmissione dei segnali di ulteriori sensori

Caratteristiche

  • Alta coppia di accelerazione
  • Lunga vita operativa
  • Compattezza
  • Soluzione con un solo cavo
  • Retroazione HIPERFACE DSL®
  • Cuscinetto di uscita integrato di alta capacità di carico
  • Protezione contro la corrosione
Flyer

Flyer

LynxDrive® HIPERFACE DSL

Download PDF

Abschnitte

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Confrontare i prodotti

Cofrontare!

Dati tecnici

Modifica la taglia Unità LynxDrive® HIPERFACE DSL®-20D
Rapporto di riduzione i [] 30 50 80 100
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 9 18 23 28
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 283 170 106 85
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 6,8 6,9 11 11
Peso senza freno m [kg] ca. 2,0 ca. 2,0 ca. 2,0 ca. 2,0
Peso con freno m [kg] ca. 2,1 ca. 2,1 ca. 2,1 ca. 2,1
Errore di trasmissione [arcmin] < 2 < 1,5 < 1,5 < 1,5
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
  • Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

  • Confrontare i prodotti

    Confrontare i prodotti

    Cofrontare!

  • Ricerca del prodotto

    In pochi passi verso il prodotto adatto

    Ricerca del prodotto

Altri prodotti che potrebbero interessarvi

  • AlopexDrive®

    Albero cavo più grande e gamma di temeperatura estesa

    AlopexDrive®

    I servo-attuatori ad albero cavo della serie AlopexDrive® sono il risultato della combinazione di un servo-motore sincrono, sviluppato appositamente per applicazioni mobili e condizioni ambientali estreme, con un’unità della serie CPU-H. I servo-attuatori sono disponibili in sei taglie con rapporto di riduzione da 30 a 160:1 e possono fornire una coppia massima in uscita da 9 a 647 Nm. Il cuscinetto di uscita, di alta rigidità al ribaltamento, consente il collegamento diretto di carichi elevati, senza necessità di ulteriori sistemi di supporto, con conseguenti semplificazione dell’installazione e risparmio di spazio. La possibilità di selezionare diverse opzioni quali il tipo di avvolgimento ed il sistema di retroazione del motore, il freno, vari sensori, cavi e connettori, rende i servo-attuatori della serie AlopexDrive® adattabile alle diverse esigenze applicative. L’albero cavo passante centrale può essere utilizzato per il passaggio, attraverso il servo-attuatore, di linee di alimentazione o servizi per ulteriori assi, permettendo soluzioni di progetto salva-spazio. Grazie alla protezione contro la corrosione ed a soluzioni progettuali, la serie è ideale per un utilizzo in condizioni ambiemtali estreme (temperatura, urti, vibrazioni). Il motore brushless compatto della serie AlopexDrive® ha un’avvolgimento trifase sinusoidale che consente una rotazione silenziosa, precisa, uniforme ed affidabile. L’attuatore può essere utilizzato in applicazioni di elevata precisione di posizionamento in ambienti estremi e richiede spazi contenuti.

  • SolutionKit®

    Compact Actuator with Planetary Gear

    SolutionKit®

    HPGP-32A + FPM-0800 Series Servo Actuators combine a synchronous servo motor and a Harmonic HPGP Series Planetary Gear to create a highly dynamic servo actuator. The peak torque of the HPGP precision gear is increased by 30%. The motor, in particular designed for the planetary gear, allows an extremely compact actuator design by the integration of the sun gear into the motor shaft. The innovative gear design with a flexible ring gear ensures permanent precision - over the whole service life. Available in ratio 21:1 and 33:1, the actuator offers a peak torque of up to 400 Nm. Due to the high moment rigidity of the output bearing, high loads can be attached directly to the actuator. To adapt to your specific application, the HPGP + FPM Series offers numerous combinations.