a prima vista

Ideale per le vostre applicazioni

  • Riduzione dei componenti necessari
  • Elevata qualità
  • Riduzione degli scarti
  • Qualità costante
  • Ampia disponibilità di gamma
  • Riduzione dei costi di gestione
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Aumento di affidabilità
  • Alta qualità del progetto
  • Maggiore efficienza energetica
  • Riduzione dei costi di produzione
  • Riduzione degli ingombri della macchina
  • Soluzioni di progetto ottimali
  • Facile integrazione

Caratteristiche

  • Precisione costante nel tempo
  • Albero cavo di grande diametro
  • Dimensioni compatte e pesi ridotti
  • Facile personalizzazione
  • Alte prestazioni dinamiche
Engineering Data

Engineering Data

Direct Drive TorkDrive®

Download PDF

Files 2D-/3D-CAD

Panoramica dei files 2D-/3D-CAD per la progettazione/costruzione

Download

Altri downloads

Abschnitte

Richiesta prodotto!

Richiesta prodotto!

Richiesta prodotto!

Richiesta prodotto!

Richiesta prodotto!

Confrontare i prodotti

Cofrontare!

Combinazioni

Taglia e Versione 100A 140A 210A 290A 370A
Pacco statorico 30
50
70
 
 
Avvolgimento AA
EA
 
 
Camicia di raffreddamento C
O (ohne)
 
 

disponibile

a richiesta

Non disponibile

Dati tecnici

Codice

La preghiamo di definire le informazioni di ordinazione per il Suo
prodotto personalizzato in base alle specifiche desiderate.

Download PDF

Modifica la taglia Unità TorkDrive®-100A
Pacco statorico 30-AA 50-AA 70-AA
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 19 38 50
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 2000 2000 2000
Potenza massima Pmax [kW] 1,8 3,6 6,8
Corrente massima Imax [A] 6 12 18
Coppia nominale TN [Nm] 10 17 26
Velocità nominale nN [min-1] 1400 1500 1700
Potenza nominale PN [kW] 1,5 2,7 4,6
Tensione nominale UN [Veff] 425 425 425
Corrente nominale IN [A] 3 5 8
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 7,1 12,2 18,2
Numero di coppie polari p 11 11 11
Inerzia rotorica J [x10-4 kgm2] 3,9 6,4 9
Peso dello statore con camicia di raffr m [kg] 1,45 2,1 2,9
Peso dello statore senza camicia di raffr m [kg] 1 1,6 2,2
Peso del rotore m [kg] 0,3 0,6 0,8
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -10 ... 40 -10 ... 40 -10 ... 40
Metodo di raffreddamento   Raffreddamento ad acqua Raffreddamento ad acqua Raffreddamento ad acqua
Modifica la taglia Unità TorkDrive®-140A
Pacco statorico 30-AA 50-AA 70-AA
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 32 53 73
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 1500 1500 1500
Potenza massima Pmax [kW] 5 8,3 10,7
Corrente massima Imax [A] 18 36 36
Coppia nominale TN [Nm] 21 35 48
Velocità nominale nN [min-1] 1500 1500 1500
Potenza nominale PN [kW] 3,3 5,5 7,5
Tensione nominale UN [Veff] 334 266 359
Corrente nominale IN [A] 9 18 18
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 14,8 24,7 33,9
Numero di coppie polari p 11 11 11
Inerzia rotorica J [x10-4 kgm2] 10 17,3 24,2
Peso dello statore con camicia di raffr m [kg] 3,4 4,8 6,2
Peso dello statore senza camicia di raffr m [kg] 2,8 4 5,2
Peso del rotore m [kg] 0,7 1,1 1,6
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -10 ... 40 -10 ... 40 -10 ... 40
Metodo di raffreddamento   Raffreddamento ad acqua Raffreddamento ad acqua Raffreddamento ad acqua
Modifica la taglia Unità TorkDrive®-210A
Pacco statorico 30-AA 50-AA 70-AA
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 104 170 220
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 1000 1000 1000
Potenza massima Pmax [kW] 10,9 12,5 23
Corrente massima Imax [A] 36 36 56
Coppia nominale TN [Nm] 61 100 133
Velocità nominale nN [min-1] 1000 1000 1000
Potenza nominale PN [kW] 6,4 10,5 13,9
Tensione nominale UN [Veff] 288 425 338
Corrente nominale IN [A] 18 18 30
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 43 71 94
Numero di coppie polari p 22 22 22
Inerzia rotorica J [x10-4 kgm2] 100 160 220
Peso dello statore con camicia di raffr m [kg] 4,8 6,8 8,8
Peso dello statore senza camicia di raffr m [kg] 3,6 5,4 7,2
Peso del rotore m [kg] 1,6 2,4 3
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -10 ... 40 -10 ... 40 -10 ... 40
Metodo di raffreddamento   Raffreddamento ad acqua Raffreddamento ad acqua Raffreddamento ad acqua
Modifica la taglia Unità TorkDrive®-290A
Pacco statorico 30-AA 50-AA 70-AA
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 177 296 404
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 800 800 800
Potenza massima Pmax [kW] 14,8 19,2 31,3
Corrente massima Imax [A] 56 56 85
Coppia nominale TN [Nm] 120 200 267
Velocità nominale nN [min-1] 800 750 800
Potenza nominale PN [kW] 10,1 15,7 22,4
Tensione nominale UN [Veff] 270 425 382
Corrente nominale IN [A] 30 30 45
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 85 141 189
Numero di coppie polari p 33 33 33
Inerzia rotorica J [x10-4 kgm2] 240 390 560
Peso dello statore con camicia di raffr m [kg] 14,8 18,8 23,8
Peso dello statore senza camicia di raffr m [kg] 9,6 12,6 16,7
Peso del rotore m [kg] 2 3,2 4,6
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -10 ... 40 -10 ... 40 -10 ... 40
Metodo di raffreddamento   Raffreddamento ad acqua Raffreddamento ad acqua Raffreddamento ad acqua
Modifica la taglia Unità TorkDrive®-370A
Pacco statorico 30-AA 50-AA 70-AA
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 255 425 600
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 800 800 800
Potenza massima Pmax [kW] 21,4 24 31,4
Corrente massima Imax [A] 85 85 113
Coppia nominale TN [Nm] 184 306 435
Velocità nominale nN [min-1] 800 640 600
Potenza nominale PN [kW] 15,4 20,5 27,3
Tensione nominale UN [Veff] 313 425 425
Corrente nominale IN [A] 45 45 60
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 130 216 308
Numero di coppie polari p 33 33 33
Inerzia rotorica J [x10-4 kgm2] 580 980 1380
Peso dello statore con camicia di raffr m [kg] 20,4 26,7 33
Peso dello statore senza camicia di raffr m [kg] 14 19,2 24,3
Peso del rotore m [kg] 2,9 4,9 6,9
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -10 ... 40 -10 ... 40 -10 ... 40
Metodo di raffreddamento   Raffreddamento ad acqua Raffreddamento ad acqua Raffreddamento ad acqua
  • Richiesta prodotto!

    Richiesta prodotto!

    Richiesta prodotto!

    Richiesta prodotto!

    Richiesta prodotto!

  • Confrontare i prodotti

    Confrontare i prodotti

    Cofrontare!

  • Ricerca del prodotto

    In pochi passi verso il prodotto adatto

    Ricerca del prodotto

Altri prodotti che potrebbero interessarvi

  • Servomotor CHM

    Velocità elevate e basso ripple di coppia

    Servomotor CHM


    La serie dei servo-motori CHM è caratterizzata da avvolgimento distribuito, sistemi di misura ad alta risoluzione ed albero cavo passante. I servo-motori sono disponibili in cinque taglie, con coppie massime da 2,8 Nm a 37 Nm e velocità fino a 6.500 giri/min.

    Varie opzioni, come il tipo di retroazione del motore, il freno, cavi e connettori, rendono la serie CHM adattabile alle diverse esigenze applicative.

    Accoppiando i motori CHM con il servo-azionamento dedicato YukonDrive® è possibile avere, da un unico fornitore, un sistema pre-configurato adatto alla specifica applicazione. In alternativa, grazie alla flessibilità di configurazione, i motori sono compatibili con quasi tutti i servo-azionamenti disponibili sul mercato.

    L'albero cavo di grande diametro consente il passaggio attraverso il riduttore di linee di alimentazione o servizi per ulteriori assi, permettendo soluzioni di progetto ottimali e risparmio degli spazi nelle installazioni. La precisione di posizionamento assicura stabilità delle caratteristiche di prestazioni della macchina e l'alta dinamica consente cicli di lavoro più rapidi. Il grado di protezione e la protezione dalla corrosione elevati rendono il motore adatto all'impiego anche in condizioni ambientali gravose.