a prima vista

Ideale per le vostre applicazioni

  • Qualità costante
  • Ampia disponibilità
  • Riduzione dei costi di gestione
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Riduzione dei tempi di configurazione
  • Aumento dell'affidabilità
  • Riduzione dei tempi di collaudo
  • Maggiore capacità produttiva della macchina
  • Incremento di produttività
  • Ottimizzazione della progettazione
  • Semplice connessione al carico
  • Riduzione dei costi di produzione
  • Flessibilità di configurazione del controllo

Caratteristiche

  • Disponibilità del servo-azionamento
  • Elevata dinamica
  • Cuscinetto di uscita integrato di elevata capacità di carico
  • Differenti sistemi di retroazione
  • Compatibiità con servo-azionamenti di altri costruttori
Guida alla progettazione

Guida alla progettazione

AC Servo Actuators FPA

Download PDF

Files 2D-/3D-CAD

Panoramica dei files 2D-/3D-CAD per la progettazione/costruzione

Download

Altri downloads

Abschnitte

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Confrontare i prodotti

Cofrontare!

Combinazioni

Taglia e Versione 11A 14 20B 32B
Rapporto di riduzione 9
21
33
37
45
 
 
Avvolgimento e connettori motore H
 
 
Retroazione motore E2048
M2048
RES
 
 
Freno B
 
 

disponibile

a richiesta

Non disponibile

Dati tecnici

Codice

La preghiamo di definire le informazioni di ordinazione per il Suo
prodotto personalizzato in base alle specifiche desiderate.

Download PDF

Modifica la taglia Unità FPA-11A
Rapporto di riduzione i [] 9 21 37 45
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 3,9 9,8 9,8 9,8
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 1111 476 270 222
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 2,3 5,3 5,9 7,2
Coppia frenante TBr [Nm] - - - -
Errore di trasmissione [arcmin] < 5 < 5 < 5 < 5
Gioco in uscita [arcmin] 3 3 3 3
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 2200 2200 2200 2200
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 340 440 520 550
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 510 660 780 830
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 9,5 9,5 9,5 9,5
Modifica la taglia Unità FPA-14
Rapporto di riduzione i [] 21 33 45
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 23 23 auf Anfrage
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 286 182 auf Anfrage
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 6 10 auf Anfrage
Coppia frenante TBr [Nm] 23 23 auf Anfrage
Errore di trasmissione [arcmin] < 4 < 4 auf Anfrage
Gioco in uscita [arcmin] 1 1 auf Anfrage
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 4700 4700 auf Anfrage
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 auf Anfrage
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 720 830
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 1080 1240
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 32,3 32,3
Modifica la taglia Unità FPA-20B
Rapporto di riduzione i [] 21 33 45
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 100 100 auf Anfrage
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 286 182 auf Anfrage
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 22 34 auf Anfrage
Coppia frenante TBr [Nm] 52 82 auf Anfrage
Errore di trasmissione [arcmin] < 4 < 4 auf Anfrage
Gioco in uscita [arcmin] 1 1 auf Anfrage
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 18500 18500 auf Anfrage
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 auf Anfrage
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 1510 1730
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 2250 2580
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 183 183
Modifica la taglia Unità FPA-32B
Rapporto di riduzione i [] 21 33 45
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 242 300 auf Anfrage
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 214 136 auf Anfrage
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 79 117 auf Anfrage
Coppia frenante TBr [Nm] 105 165 auf Anfrage
Errore di trasmissione [arcmin] < 4 < 4 auf Anfrage
Gioco in uscita [arcmin] 1 1 auf Anfrage
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 74100 74100 auf Anfrage
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 auf Anfrage
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 2920 3340
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 4360 4990
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 452 452

Untersetzung i [] 9 21 37 45

Untersetzung i [] 21 33
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 0,015 0,036
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,012 0,030
Untersetzung i [] 21 33
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 0,015 0,036
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,012 0,030
Untersetzung i [] 21 33
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 0,015 0,036
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,012 0,030

Untersetzung i [] 21 33
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 0,076 0,183
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,059 0,142
Untersetzung i [] 21 33
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 0,076 0,183
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,059 0,142
Untersetzung i [] 21 33
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 0,076 0,183
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,059 0,142

Untersetzung i [] 21 33
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 0,314 0,751
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,270 0,640
Untersetzung i [] 21 33
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 0,314 0,751
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,270 0,640
Untersetzung i [] 21 33
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 0,314 0,751
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,270 0,640
Länge (ohne Bremse) L [mm] 132
Länge (mit Bremse) L1 [mm] 179
Gewicht ohne Bremse m [kg] -
Gewicht mit Bremse m [kg] -

Retroazione motore

Encoder
Tipo Inkrementell Multiturn Absolut
Code E2048 M2048
Herstellerbezeichnung ERN 1185 / ERN 1387 EQI 1130
Datenschnittstelle - -
Spannungsversorgung 5 VDC +-10% 5 VDC +-5%
Inkrementalsignale 1 Vss 1 Vss
Signalform sinusförmig sinusförmig
Strichzahl 2048 2048
Absolute Positionswerte / U 8192 (13 bit)
Umdrehungen 4096 (12 bit)
Resolver
Tipo RES
Herstellerbezeichnung -
Spannungsversorgung 7 VAC
Eingangsfrequenz 5 ... 10 kHz
Inkrementalsignale -
Übersetzung 0,5 +- 10%

Compatibilità

Selezionare il produttore

Product Harmonic Drive AG-YukonDrive® Siemens-SINAMICS S120 Bosch-Rexroth IndraDrive Beckhoff-AX 5000 B&R-ACOPOS NUM-MDLUX Elmo-Gold series KOLLMORGEN-AKD Fanuc-SVx Mitsubishi-MDS
FPA
Controller Compatbility
DC Bus Voltage
18 VDC
24 ... 48 VDC
24 VDC
320 VDC
36 VDC
42 VDC
48 VDC
560 VDC
Motor Feedback
EnDat® + SIN/COS
EnDat® 2.1/01 SIE
EnDat® 2.2/22 MZE
EnDat® 2.2/22 SZE
HIPERFACE®
Inkrement. SIN/COS
Inkrement. TTL
Inkremental TTL DCO
Resolver 2-pole ROO
Resolver 2-polig
SSI + SIN/COS MGS
Temperature Sensor
KTY 84-130
PTC

a richiesta

disponibile

  • Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

  • Confrontare i prodotti

    Confrontare i prodotti

    Cofrontare!

  • Ricerca del prodotto

    In pochi passi verso il prodotto adatto

    Ricerca del prodotto

Altri prodotti che potrebbero interessarvi