a prima vista

Ideale per le vostre applicazioni

  • Qualità costante
  • Ampia disponibilità
  • Riduzione dei costi di gestione
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Riduzione dei tempi di avviamento
  • Incremento di affidabilità
  • Tempi di collaudo ridotti
  • Riduzione di utilizzo di componenti
  • Maggiore qualità del prodotto finale
  • Riduzione degli scarti
  • Maggiore efficienza energetica
  • Riduzione dei costi di produzione
  • Riduzione degli ingombri della macchina
  • Maggior capacità produttiva della macchina

Caratteristiche

  • Costante ed elevata precisione
  • Servo-azionamento dedicato disponibile
  • Dimensioni compatte e peso ridotto
  • Eccellenti proprietà dinamiche
Guida alla progettazione

Guida alla progettazione

AC Servo Actuators RSF Mini

Download PDF

Files 2D-/3D-CAD

Panoramica dei files 2D-/3D-CAD per la progettazione/costruzione

Download

Altri downloads

Abschnitte

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Confrontare i prodotti

Cofrontare!

Combinazioni

Taglia e Versione 3C 5B 8B 11B 14B
Rapporto di riduzione 30
50
100
 
 
Avvolgimento motore 24B
 
 
Opzione Cavi/Connettori C
 
 
Retroazione motore E020
E050
F100
 
 
Freno B
 
 

disponibile

a richiesta

Non disponibile

Dati tecnici

Codice

La preghiamo di definire le informazioni di ordinazione per il Suo
prodotto personalizzato in base alle specifiche desiderate.

Download PDF

Modifica la taglia Unità RSF Mini-11B
Rapporto di riduzione i [] 30 50 100
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 4,5 8,3 11
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 200 120 60
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 1,7 3 5,7
Coppia frenante TBr [Nm] - - -
Errore di trasmissione [arcmin] < 2,5 < 2 < 2
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 1,6 3,2 4,4
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 245 245 245
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 196 196 196
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] - - -
Modifica la taglia Unità RSF Mini-14B
Rapporto di riduzione i [] 30 50 100
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 9 18 28
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 200 120 60
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 2,5 4,5 9
Coppia frenante TBr [Nm] - - -
Errore di trasmissione [arcmin] < 2,5 < 2 < 2
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 3,4 5,7 7,1
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 392 392 392
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 392 392 392
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] - - -
Modifica la taglia Unità RSF Mini-3C
Rapporto di riduzione i [] 30 50 100
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 0,13 0,21 0,3
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 333 200 100
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 0,04 0,08 0,12
Coppia frenante TBr [Nm] - - -
Errore di trasmissione [arcmin] < 10 < 10 < 10
Lost Motion [arcmin] < 1,5 < 1,5 < 1,5
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 51 57 67
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 36 36 36
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 130 130 130
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 0,27 0,27 0,27
Modifica la taglia Unità RSF Mini-5B
Rapporto di riduzione i [] 30 50 100
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 0,5 0,9 1,4
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 333 200 100
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 0,28 0,44 0,65
Coppia frenante TBr [Nm] 0,18 0,29 0,44
Errore di trasmissione [arcmin] < 4 < 3 < 3
Lost Motion [arcmin] < 1,5 < 1,5 < 1,5
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 120 170 200
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 90 90 90
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 270 270 270
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 0,89 0,89 0,89
Modifica la taglia Unità RSF Mini-8B
Rapporto di riduzione i [] 30 50 100
Coppa massima in uscita Tmax [Nm] 1,8 3,3 4,8
Velocità massima in uscita nmax [min-1] 200 120 60
Coppia nom. a rotore bloccato T0 [Nm] 0,95 1,7 3,5
Coppia frenante TBr [Nm] - - -
Errore di trasmissione [arcmin] < 3 < 2,5 < 2,5
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 0,54 0,84 1,2
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 196 196 196
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 98 98 98
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] - - -

Untersetzung i [] 30 50 100
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,0018 0,0049 0,02

Untersetzung i [] 30 50 100
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,004 0,011 0,045

Untersetzung i [] 30 50 100
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] - - -
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,11 0,29 1,17

Untersetzung i [] 30 50 100
Massenträgheitsmoment mit Bremse Jout [kgm2] 1,11 3,1 12,3
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,66 1,83 7,31

Untersetzung i [] 30 50 100
Massenträgheitsmoment ohne Bremse Jout [kgm2] 0,0006 0,0016 0,0065

Retroazione motore

Encoder
Tipo Inkrementell Inkrementell Inkrementell
Code E020 E050 F100
Spannungsversorgung 5 VDC +-5% 5 VDC +-5% 5 VDC +-5%
Signalform Rechteck Rechteck Rechteck

Compatibilità

Selezionare il produttore

Product Harmonic Drive AG-HA-680 Metronix-DIS 2 miControl-mcDSA Elmo-Gold DC Whistle
RSF Mini
Controller Compatbility
DC Bus Voltage
18 VDC
24 ... 48 VDC
24 VDC
320 VDC
36 VDC
42 VDC
48 VDC
560 VDC
Motor Feedback
EnDat® + SIN/COS
EnDat® 2.1/01 SIE
EnDat® 2.2/22 MZE
EnDat® 2.2/22 SZE
HIPERFACE®
Inkrement. SIN/COS
Inkrement. TTL
Inkremental TTL DCO
Resolver 2-pole ROO
Resolver 2-polig
SSI + SIN/COS MGS
Temperature Sensor
KTY 84-130
PTC

a richiesta

disponibile

  • Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

  • Confrontare i prodotti

    Confrontare i prodotti

    Cofrontare!

  • Ricerca del prodotto

    In pochi passi verso il prodotto adatto

    Ricerca del prodotto

Altri prodotti che potrebbero interessarvi

  • LynxDrive®

    Servo-attuatori compatti con alta protezione dalla corrosione

    LynxDrive®

    I servo-attuatori della serie LynxDrive® sono costituiti dall'integrazione di un servo-motore brushless con un'unità della serie HFUC-2UH, un dispositivo di retroazione ed un cuscinetto a rulli incrociati di uscita.

    Disponibili in cinque taglie, con rapporti di riduzione da 30 a 160:1, possono trasmettere coppie massime in uscita da 9 Nm a 647 Nm. Il cuscinetto di uscita, di alta rigidità al ribaltamento, consente il collegamento diretto di carichi elevati senza necessità di ulteriori sistemi di supporto, con conseguenti semplificazione di installazione e risparmio di spazio.

    Varie opzioni, come il tipo di avvolgimento ed il sistema di retroazione del motore, il freno, cavi e connettori, rendono la serie LynxDrive® adattabile alle diverse esigenze applicative.

    Accoppiando gli attuatori LynxDrive® con il servo-azionamento dedicato YukonDrive® è possibile avere, da un unico fornitore, un sistema pre-configurato adatto alla specifica applicazione. In alternativa, grazie alla flessibilità di configurazione, l'attuatore è compatibile con quasi tutti i servo-azionamenti di altri costruttori disponibili sul mercato.

    L'elevata precisione di posizionamento dell'attuatore assicura stabilità delle caratteristiche di prestazioni della macchina e cicli di lavoro più rapidi, mentre la compattezza offre soluzioni per spazi ridotti. La protezione contro la corrosione consente l'utilizzo dell'attuatore in applicazioni per impieghi in condizioni ambientali particolarmente gravose.

  • PMA

    Servo-attuatori mini DC

    PMA

    I servo-attuatori PMA sono costituiti dall'integrazione di un motore DC compatto, dotato di encoder incrementale, con un riduttore Harmonic Drive® tipo PMG.

    La serie PMA è disponibile in quattro taglie, con rapporti di riduzione, 50 e 100:1 e con coppie in uscita da 0,39 Nm a 20 Nm.

    Compatibili con diversi servo-controlli DC disponibili sul mercato, la serie di servoattuatori mini PMA permette una semplice configurazione per la realizzazione di asservimenti compatti.