a prima vista

Optimised for your applications

  • new compact design possibilities
  • reduced weight
  • reduced component requirements
  • extreme integration of the geared components in the application
  • available as units with integrated output bearing

Features

  • Extremely large hollow shaft
  • No reduction in torque capacity
  • Simple customisation
  • Available with an integrated high capacity output bearing
  • Extremely compact size

Abschnitte

Richiesta prodotto!

Richiesta prodotto!

Richiesta prodotto!

Richiesta prodotto!

Richiesta prodotto!

Richiesta prodotto!

Richiesta prodotto!

Richiesta prodotto!

Richiesta prodotto!

Dati tecnici

Modifica la taglia Unità IridiumLine-14-2A
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 18
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 9
Min. ratio   30:1
Max. ratio   100:1
    IridiumLine-14-2A
Outside diameter A [mm] 50
Hollow shaft diameter B [mm] 21
Hollow shaft length C [mm] customer specific
Gear length D [mm] 19
Length of drive end E [mm] customer specific
Modifica la taglia Unità IridiumLine-17-2A
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 33
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 16
Min. ratio   30:1
Max. ratio   120:1
    IridiumLine-17-2A
Outside diameter A [mm] 60
Hollow shaft diameter B [mm] 28
Hollow shaft length C [mm] customer specific
Gear length D [mm] 22
Length of drive end E [mm] customer specific
Modifica la taglia Unità IridiumLine-20-2A
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 55
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 28
Min. ratio   30:1
Max. ratio   160:1
    IridiumLine-20-2A
Outside diameter A [mm] 70
Hollow shaft diameter B [mm] 35
Hollow shaft length C [mm] customer specific
Gear length D [mm] 25
Length of drive end E [mm] customer specific
Modifica la taglia Unità IridiumLine-25-2A
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 110
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 54
Min. ratio   30:1
Max. ratio   200:1
    IridiumLine-25-2A
Outside diameter A [mm] 85
Hollow shaft diameter B [mm] 46
Hollow shaft length C [mm] customer specific
Gear length D [mm] 30
Length of drive end E [mm] customer specific
Modifica la taglia Unità IridiumLine-32-2A
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 220
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 110
Min. ratio   30:1
Max. ratio   260:1
    IridiumLine-32-2A
Outside diameter A [mm] 110
Hollow shaft diameter B [mm] 61
Hollow shaft length C [mm] customer specific
Gear length D [mm] 37
Length of drive end E [mm] customer specific
Modifica la taglia Unità IridiumLine-40-2A
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 430
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 220
Min. ratio   40:1
Max. ratio   320:1
    IridiumLine-40-2A
Outside diameter A [mm] 135
Hollow shaft diameter B [mm] 78
Hollow shaft length C [mm] customer specific
Gear length D [mm] 44
Length of drive end E [mm] customer specific
Modifica la taglia Unità IridiumLine-45-2A
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 610
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 310
Min. ratio   45:1
Max. ratio   360:1
    IridiumLine-45-2A
Outside diameter A [mm] 155
Hollow shaft diameter B [mm] 89
Hollow shaft length C [mm] customer specific
Gear length D [mm] 49
Length of drive end E [mm] customer specific
Modifica la taglia Unità IridiumLine-50-2A
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 840
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 420
Min. ratio   50:1
Max. ratio   400:1
    IridiumLine-50-2A
Outside diameter A [mm] 170
Hollow shaft diameter B [mm] 100
Hollow shaft length C [mm] customer specific
Gear length D [mm] 54
Length of drive end E [mm] customer specific
Modifica la taglia Unità IridiumLine-58-2A
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 1300
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 640
Min. ratio   50:1
Max. ratio   460:1
    IridiumLine-58-2A
Outside diameter A [mm] 195
Hollow shaft diameter B [mm] 116
Hollow shaft length C [mm] customer specific
Gear length D [mm] 61
Length of drive end E [mm] customer specific
  • Richiesta prodotto!

    Richiesta prodotto!

    Richiesta prodotto!

    Richiesta prodotto!

    Richiesta prodotto!

    Richiesta prodotto!

    Richiesta prodotto!

    Richiesta prodotto!

    Richiesta prodotto!

  • Ricerca del prodotto

    In pochi passi verso il prodotto adatto

    Ricerca del prodotto

Altri prodotti che potrebbero interessarvi

  • CobaltLine®-2A

    Massima capacità di coppia e gamma di temperatura estesa

    CobaltLine®-2A

    La serie di riduttori componibili CobaltLine® è disponibile in sei taglie con rapporto di riduzione di 50, 80, 100, 120 e 160:1 con coppia di picco ripetitivo in uscita da 23 Nm a 841 Nm e densità di coppia fino a 545 Nm/Kg.

    I set componibili consentono la massima flessibilità di integrazione nel progetto e, a richiesta, possono essere modificati per essere adeguati alle esigenze applicative specifiche. I set consistono di soli tre componenti separati e sono molto leggeri e compatti. La serie CobaltLine® può essere utilizzata in ambienti a temperature da -40 °C a 90 °C e con diversi lubrificanti speciali. La precisione permette la stabilità delle prestazioni della macchina e di ottenere cicli di lavoro più rapidi.

  • CSG-2A

    Massima capacità di coppia

    CSG-2A

    La serie di riduttori componibili CSG è disponibile in dieci taglie con rapporto di riduzione di 50, 80, 100, 120 e 160:1 con coppia di picco ripetitivo in uscita da 23 Nm a 3419 Nm e densità di coppia fino a 545 Nm/Kg.

    I set consistono di soli tre componenti separati e sono molto leggeri e compatti. La serie copre una vasta gamma di coppia in uscita ed ha una lunga durata di vita operativa, così come confermano esperienze di funzionamento pluriennali.

    L'elevata precisione permette la stabilità delle prestazioni della macchina e cicli dilavoro più rapidi.

  • CPL-2A

    La serie più leggera

    CPL-2A

    La serie di riduttori componibili CPL, caratterizzata da basso momento di inerzia e peso ridotto, è disponibile in cinque taglie con rapporto di riduzione di 50, 80, 100, 120 e 160:1 con coppia di picco ripetitivo in uscita da 18 Nm a 372 Nm e densità di coppia fino a 735 Nm/kg.

    Mediante la riduzione di sezione e la forma e foratura ottimizzata dei tre componenti che la formano, la serie CPL-2A è di peso molto basso. A richiesta il set componibile è disponibile in versioni modificate per adeguarsi alle diverse esigenze applicative. L'albero cavo di grande diametro può essere usato per il passaggio di linee di alimentazione o servizi per altri assi. La precisione permette la stabilità delle prestazioni della macchina e cicli di lavoro più rapidi.

  • HFUC-2A

    La serie standard

    HFUC-2A

    La serie di riduttori componibili HFUC è disponibile in quindici taglie con rapporto di riduzione di 30, 50, 80, 100, 120 e 160:1 con coppia di picco ripetitivo in uscita da 1,8 Nm a 9180 Nm e densità di coppia fino a 420 Nm/Kg.

    A richiesta, il set componibile è disponibile in versioni modificate per adeguarsi alle diverse esigenze applicative, incluso l'impiego di lubrificanti speciali per funzionamento in una gamma estesa di temperatura ambiente o l'uso di materiali speciali per l'impiego in condizioni ambientali gravose. I set consistono di soli tre componenti separati e sono molto leggeri e compatti. La precisione di posizionamento permette la stabilità delle prestazioni della macchina e cicli di lavoro più rapidi.

  • HFUS-2A

    La serie con l'albero cavo più grande

    HFUS-2A

    La serie componibile HFUS-2A è disponibile in nove taglie con rapporti di riduzione 30, 50, 80, 100, 120 e 160:1, con coppia di picco ripetitiva da 9 Nm a 1840 Nm e una densità di coppia da 82 Nm/Kg fino a 384 Nm/Kg.

    I set componibili sono disponibili, se richiesto, anche in esecuzioni speciali adatte a specifiche applicazioni, come per esempio l'impiego di lubrificanti speciali per il funzionamento in una gamma estesa di temperature o di materiali speciali per l'uso in ambienti particolarmente gravosi. Composti da tre soli componenti, consentono esecuzioni compatte e leggere.

    L'albero cavo di grande diametro permette il passaggio attraverso il riduttore di cavi o alberi di trasmissione per sistemi a valle. La grande precisione permette la stabilità delle caratteristiche di prestazioni della macchina.

  • CSD-2A

    La serie compatta assialmente

    CSD-2A

    I riduttori in set componibile della serie CSD-2A sono disponibili in sette taglie con rapporto di riduzione di 50, 100 e 160:1 con coppia di uscita di picco ripetitiva da 12 Nm a 823 Nm e con densità di coppia da 230 Nm/Kg fino a 512 Nm/Kg.

    I set componibili sono disponibili, se richiesto, anche in esecuzioni speciali adatte a specifiche applicazioni, come per esempio l'impiego di lubrificanti speciali per il funzionamento in una gamma estesa di temperature o di materiali speciali per l'uso in ambienti particolarmente gravosi. Composti da tre soli componenti, consentono esecuzioni compatte e leggere.

    La grande precisione permette la stabilità delle caratteristiche di prestazioni della macchina.

  • SHG-2A

    Massima capacità di coppia con albero cavo più grande

    SHG-2A

    I set componibili della serie SHG-2A sono disponibili in 10 taglie con rapporto di riduzione di 50, 80,100, 120 o 160:1 e coppie di picco ripetitive da 23 fino a 3419 Nm ed una densità di coppia di 510 Nm/kg.

    A richiesta I set componibili sono disponibili in configurazioni specifiche adeguate alle vostre applicazioni Grazie alla limitazione del numero di componenti a quello strettamente necessario i riduttori risultano leggeri e compatti. I riduttori della serie coprono una vasta gamma di coppie ed hanno una lunga vita operativa.

    L’albero cavo passante centrale allargato può essere usato per il passaggio di cavi, alberi di trasmissione o tubi di alimentazione per azionamenti a valle. Grazie alla precisione di posizionamento è garantita la stabilità delle prestazioni della macchina.

  • Alti prodotti

    further-products

    Alti prodotti

;

Confrontare i prodotti

Selezionare i prodotti che si vogliono confrontare e definirne taglia e riduzione.


I termini tecnici sono descritti in dettaglio nella guida “Planning Guide”