a prima vista

Optimised for your applications

  • Reduced diversity of components
  • High availability
  • Easy load connection
  • Increased productivity

Features

  • Low backlash
  • Large Hollow shaft
  • Flexible motor adaption
  • Integrated high capacity output bearing
  • Compact design

Altri downloads

Abschnitte

Confrontare i prodotti

Cofrontare!

Dati tecnici

There are no products matching the selection.

Altri prodotti che potrebbero interessarvi

  • HPG

    Bassi rapporti di riduzione per dinamiche elevate

    HPG

    I riduttori planetari della serie HPG sono disponibili in sei taglie e rapporti di riduzione da 4:1 a 50:1, con coppie di picco ripetitivo in uscita da 8 Nm a 2200 Nm. Il cuscinetto di uscita di precisione con alta rigidità al ribaltamento permette di supportare direttamente carichi elevati, senza la necessità di altri supporti, consentendo soluzioni di progetto semplici e salva-spazio.

    La serie di riduttori planetari HPG è disponibile con tre configurazioni diverse dell'uscita: con uscita a flangia e con uscita ad albero maschio con o senza chiavetta. In ingresso sono disponibili la versione per il montaggio diretto al motore oppure con albero maschio.

    I riduttori possono essere facilmente accoppiati direttamente ai servo-motori standard. L'accoppiamento motore-riduttore costituisce un sistema compatto e di peso contenuto, capace di supportare carichi elevati e di assicurare caratteristiche di funzionamento stabili della macchina, permettendo di ottenere cicli di funzionamento più rapidi.

  • HPGP

    Permanent Precision® e prestazioni aumentate

    HPGP

    I riduttori planetari della serie HPGP sono disponibili in sei taglie e rapporti di riduzione da 4:1 a 45:1, con coppie di picco ripetitivo in uscita da 10 Nm a 2920 Nm. Il cuscinetto di uscita di precisione con alta rigidità al ribaltamento permette di supportare direttamente carichi elevati, senza la necessità di altri supporti, consentendo
    soluzioni di progetto semplici e salva-spazio.

    La serie di riduttori planetari HPGP è disponibile con tre configurazioni diverse dell'uscita: con uscita a flangia e con uscita ad albero maschio con o senza chiavetta.

    I riduttori possono essere facilmente accoppiati direttamente ai servo-motori standard. L'accoppiamento motore-riduttore costituisce un sistema compatto e di peso contenuto, capace di supportare carichi elevati e di assicurare caratteristiche di funzionamento stabili della macchina, permettendo di ottenere cicli di funzionamento più rapidi.

  • HPN

    Primo approccio alla precisione Harmonic Drive®

    HPN

    La serie di riduttori planetary HPN è disponibile in cinque taglie, con otto rapporti di riduzione da 3 a 31:1. Con una coppia di picco ripetitiva in uscita da 9 a 752Nm ed un gioco di soli 5 o 7arcmin questi riduttori sono l’ideale per applicazioni che richiedono basso gioco. La serie HPN sfrutta il concetto della dentatura elicoidale che consente di ottenere uniformità di rotazione e bassissimo rumore. I riduttori sono dotati di due cuscinetti di uscita distanziati per supportare il carico e sono disponibili con diverse flange standard per l’accoppiamento a vari tipi di motore. Grazie alla elevate capacità di coppia e al basso gioco, I riduttori planetari HPN sono lubrificati a vita e offrono una soluzione compatta per le applicazioni. I servo-motori standard possono essere accoppiati facilmente al riduttore. Con l’introduzione della nuova serie HPN abbiamo esteso la gamma dei nostri prodotti per offrire benefici economici ulteriori al cliente.