a prima vista

Ideale per le vostre applicazioni

  • Semplificazione del progetto
  • Riduzione della varietà di componenti
  • Qualità costante
  • Aumento della velocità di ciclo della macchina
  • Ampia disponibilità di gamma
  • Aumento di produttività
  • Riduzione dei costi di gestione
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Semplicità di accoppiamento al carico
  • Riduzione dei costi di installazione

Caratteristiche

  • Alta dinamica
  • Accoppiamento diretto al motore
  • Permanent Precision®
  • Cuscinetto di uscita di alta capacità di carico
Guida alla progettazione

Guida alla progettazione

Harmonic Planetary Gears HPG

Download PDF

Files 2D-/3D-CAD

Panoramica dei files 2D-/3D-CAD per la progettazione/costruzione

Download

Altri downloads

Abschnitte

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Confrontare i prodotti

Cofrontare!

Combinazioni

Taglia e Versione 11B 14A 20A 32A 50A 65A
Rapporto di riduzione 3
4
5
9
11
12
15
20
21
25
33
37
40
45
50
 
 
Spielklasse BL1
BL3
 
 
Version F0
J2
J6
 
 

disponibile

a richiesta

Non disponibile

Dati tecnici

Codice

La preghiamo di definire le informazioni di ordinazione per il Suo
prodotto personalizzato in base alle specifiche desiderate.

Download PDF

Modifica la taglia Unità HPG-11B
Rapporto di riduzione i [] 5 9 21 37 45
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 7,8 3,9 9,8 9,8 9,8
Coppia media in uscita TA [Nm] 5 3,9 6 6 6
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5
Coppia di emergenza TM [Nm] 20 20 20 20 20
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 10000 10000 10000 10000 10000
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000
Momento di inerzia con uscita a flangia (F0) Jin [x10-6 kgm2] 0,21 0,07 0,18 0,066 0,048
Momento di inerzia con uscita con albero m.(Jx) Jin [x10-6 kgm2] 0,36 0,12 0,19 0,068 0,049
Peso con uscita a flangia (F0) m [kg] 0,14 0,14 0,2 0,2 0,2
Peso con uscita con albero m. (Jx) m [kg] 0,18 0,18 0,24 0,24 0,24
Errore di trasmissione [arcmin] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Ripetibilità [arcmin] < ±0,5 < ±0,5 < ±0,5 < ±0,5 < ±0,5
Gioco in uscita [arcmin] ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 280 340 440 520 550
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 430 510 660 780 830
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Modifica la taglia Unità HPG-11B-U1
Rapporto di riduzione i [] 5 9 21 37 45
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 7,8 3,9 9,8 9,8 9,8
Coppia media in uscita TA [Nm] 5 3,9 6 6 6
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5
Coppia di emergenza TM [Nm] 20 20 20 20 20
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 10000 10000 10000 10000 10000
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000
Momento di inerzia con uscita a flangia (F0) Jin [x10-6 kgm2] 0,72 0,58 0,63 0,52 0,5
Momento di inerzia con uscita con albero m.(Jx) Jin [x10-6 kgm2] 0,87 0,63 0,64 0,52 0,5
Peso con uscita a flangia (F0) m [kg] 0,2 0,2 0,26 0,26 0,26
Peso con uscita con albero m. (Jx) m [kg] 0,24 0,24 0,3 0,3 0,3
Errore di trasmissione [arcmin] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Ripetibilità [arcmin] < ±0,5 < ±0,5 < ±0,5 < ±0,5 < ±0,5
Gioco in uscita [arcmin] ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 280 340 440 520 550
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 430 510 660 780 830
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Modifica la taglia Unità HPG-14A
Rapporto di riduzione i [] 3 5 11 15 21 33 45
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 15 23 23 23 23 23 23
Coppia media in uscita TA [Nm] 6,4 13 15 15 15 15 15
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 3 6 8 9 9 10 10
Coppia di emergenza TM [Nm] 56 56 56 56 56 56 56
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 5000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Momento di inerzia con uscita a flangia (F0) Jin [x10-6 kgm2] 5,7 2,1 1,6 1,4 0,89 0,29 0,27
Momento di inerzia con uscita con albero m.(Jx) Jin [x10-6 kgm2] 7,7 2,6 1,9 1,7 0,92 0,3 0,28
Peso con uscita a flangia (F0) m [kg] 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Peso con uscita con albero m. (Jx) m [kg] 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Errore di trasmissione [arcmin] < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4
Ripetibilità [arcmin] < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35
Gioco in uscita [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 400 470 600 650 720 830 910
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 600 700 890 980 1080 1240 1360
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3
Modifica la taglia Unità HPG-14A-U1
Rapporto di riduzione i [] 3 5 11 15 21 33 45
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 15 23 23 23 23 23 23
Coppia media in uscita TA [Nm] 6,4 13 15 15 15 15 15
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 3 6 8 9 9 10 10
Coppia di emergenza TM [Nm] 56 56 56 56 56 56 56
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 5000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Momento di inerzia con uscita a flangia (F0) Jin [x10-6 kgm2] 11 6,7 5,8 5,6 4,9 4,3 4,3
Momento di inerzia con uscita con albero m.(Jx) Jin [x10-6 kgm2] 12 7,3 5,9 5,7 4,9 4,3 4,3
Peso con uscita a flangia (F0) m [kg] 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Peso con uscita con albero m. (Jx) m [kg] 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Errore di trasmissione [arcmin] < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4
Ripetibilità [arcmin] < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35 < ±0,35
Gioco in uscita [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 400 470 600 650 720 830 910
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 600 700 890 980 1080 1240 1360
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3
Modifica la taglia Unità HPG-20A
Rapporto di riduzione i [] 3 5 11 15 21 33 45
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 64 100 100 100 100 100 100
Coppia media in uscita TA [Nm] 19 35 45 53 55 60 60
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 9 16 20 24 25 29 29
Coppia di emergenza TM [Nm] 124 217 217 217 217 217 217
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Momento di inerzia con uscita a flangia (F0) Jin [x10-6 kgm2] 46 17 15 14 6,9 2,3 2,2
Momento di inerzia con uscita con albero m.(Jx) Jin [x10-6 kgm2] 57 21 16 14 7,1 2,4 2,2
Peso con uscita a flangia (F0) m [kg] 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Peso con uscita con albero m. (Jx) m [kg] 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Errore di trasmissione [arcmin] < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4
Ripetibilità [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Gioco in uscita [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 840 980 1240 1360 1510 1730 1890
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 1250 1410 1850 2030 2250 2580 2830
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 183 183 183 183 183 183 183
Modifica la taglia Unità HPG-20A-U1
Rapporto di riduzione i [] 3 5 11 15 21 33 45
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 64 100 100 100 100 100 100
Coppia media in uscita TA [Nm] 19 35 45 53 55 60 60
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 9 16 20 24 25 29 29
Coppia di emergenza TM [Nm] 124 217 217 217 217 217 217
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 4000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Momento di inerzia con uscita a flangia (F0) Jin [x10-6 kgm2] 69 40 31 30 23 19 18
Momento di inerzia con uscita con albero m.(Jx) Jin [x10-6 kgm2] 80 44 32 30 23 19 18
Peso con uscita a flangia (F0) m [kg] 2 2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Peso con uscita con albero m. (Jx) m [kg] 2,4 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Errore di trasmissione [arcmin] < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4
Ripetibilità [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Gioco in uscita [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 840 980 1240 1360 1510 1730 1890
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 1250 1410 1850 2030 2250 2580 2830
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 183 183 183 183 183 183 183
Modifica la taglia Unità HPG-32A
Rapporto di riduzione i [] 3 5 11 15 21 33 45
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 255 300 300 300 300 300 300
Coppia media in uscita TA [Nm] 71 150 170 170 170 200 200
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 31 66 88 92 98 108 108
Coppia di emergenza TM [Nm] 507 650 650 650 650 650 650
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 3600 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Momento di inerzia con uscita a flangia (F0) Jin [x10-6 kgm2] 200 73 78 62 34 12 11
Momento di inerzia con uscita con albero m.(Jx) Jin [x10-6 kgm2] 280 100 84 65 36 13 12
Peso con uscita a flangia (F0) m [kg] 2,9 2,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Peso con uscita con albero m. (Jx) m [kg] 4,3 4,3 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Errore di trasmissione [arcmin] < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4
Ripetibilità [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Gioco in uscita [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 1630 1900 2410 2640 2920 3340 3670
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 2430 2830 3590 3940 4360 4990 5480
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 452 452 452 452 452 452 452
Modifica la taglia Unità HPG-32A-U1
Rapporto di riduzione i [] 3 5 11 15 21 33 45
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 255 300 300 300 300 300 300
Coppia media in uscita TA [Nm] 71 150 170 170 170 200 200
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 31 66 88 92 98 108 108
Coppia di emergenza TM [Nm] 507 650 650 650 650 650 650
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 3600 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Momento di inerzia con uscita a flangia (F0) Jin [x10-6 kgm2] 340 220 190 180 150 130 130
Momento di inerzia con uscita con albero m.(Jx) Jin [x10-6 kgm2] 420 240 200 180 150 130 130
Peso con uscita a flangia (F0) m [kg] 4,9 4,9 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Peso con uscita con albero m. (Jx) m [kg] 6,3 6,3 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Errore di trasmissione [arcmin] < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4
Ripetibilità [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Gioco in uscita [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 1630 1900 2410 2640 2920 3340 3670
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 2430 2830 3590 3940 4360 4990 5480
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 452 452 452 452 452 452 452
Modifica la taglia Unità HPG-50A
Rapporto di riduzione i [] 3 5 11 15 21 33 45
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 657 850 850 850 850 850 850
Coppia media in uscita TA [Nm] 195 340 400 450 500 500 500
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 97 170 200 230 260 270 270
Coppia di emergenza TM [Nm] 1200 1850 1850 1850 1850 1850 1850
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Momento di inerzia con uscita a flangia (F0) Jin [x10-6 kgm2] 1300 480 330 290 160 60 60
Momento di inerzia con uscita con albero m.(Jx) Jin [x10-6 kgm2] 1700 610 360 310 170 63 59
Peso con uscita a flangia (F0) m [kg] 10 10 12 12 12 12 12
Peso con uscita con albero m. (Jx) m [kg] 13 13 15 15 15 15 15
Errore di trasmissione [arcmin] < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
Ripetibilità [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Gioco in uscita [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 230 230 230 230 230 230 230
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 5570 6490 8220 9030 9980 11400 12500
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 5570 6490 8220 9030 9980 11400 12500
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076
Modifica la taglia Unità HPG-50A-U1
Rapporto di riduzione i [] 3 5 11 15 21 33 45
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 657 850 850 850 850 850 850
Coppia media in uscita TA [Nm] 195 340 400 450 500 500 500
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 97 170 200 230 260 270 270
Coppia di emergenza TM [Nm] 1200 1200 1850 1850 1850 1850 1850
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Momento di inerzia con uscita a flangia (F0) Jin [x10-6 kgm2] 1800 920 710 670 540 430 430
Momento di inerzia con uscita con albero m.(Jx) Jin [x10-6 kgm2] 2100 1100 740 680 550 440 430
Peso con uscita a flangia (F0) m [kg] 14 14 16 16 16 16 16
Peso con uscita con albero m. (Jx) m [kg] 17 17 19 19 19 19 19
Errore di trasmissione [arcmin] < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
Ripetibilità [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Gioco in uscita [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 230 230 230 230 230 230 230
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 5570 6490 8220 9030 9980 11400 12500
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 5570 6490 8220 9030 9980 11400 12500
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076
Modifica la taglia Unità HPG-65A
Rapporto di riduzione i [] 4 5 12 15 20 25 40 50
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1900 2200
Coppia media in uscita TA [Nm] 900 1000 1100 1300 1500 1500 1300 1500
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 500 530 600 730 800 850 640 750
Coppia di emergenza TM [Nm] 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Momento di inerzia con uscita a flangia (F0) Jin [x10-6 kgm2] 2800 1800 1700 1600 650 610 130 120
Momento di inerzia con uscita con albero m.(Jx) Jin [x10-6 kgm2] 4200 2700 1800 1700 710 650 150 130
Peso con uscita a flangia (F0) m [kg] 22 22 37 37 37 37 37 37
Peso con uscita con albero m. (Jx) m [kg] 32 32 47 47 47 47 47 47
Errore di trasmissione [arcmin] < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
Ripetibilità [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Gioco in uscita [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 13200 14100 18300 19600 21400 22900 26300 28200
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 13200 14100 12300 13100 14300 15300 17600 18900
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
Modifica la taglia Unità HPG-65A-U1
Rapporto di riduzione i [] 4 5 12 15 20 25 40 50
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 2200 2200 200 2200 2200 2200 1900 2200
Coppia media in uscita TA [Nm] 900 1000 1100 1300 1500 1500 1300 1500
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 500 530 600 730 800 850 640 750
Coppia di emergenza TM [Nm] 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Momento di inerzia con uscita a flangia (F0) Jin [x10-6 kgm2] 4400 3400 3200 3100 2100 2100 1600 1600
Momento di inerzia con uscita con albero m.(Jx) Jin [x10-6 kgm2] 5800 4300 3300 3200 2200 2100 1600 1600
Peso con uscita a flangia (F0) m [kg] 33 33 48 48 48 48 48 48
Peso con uscita con albero m. (Jx) m [kg] 43 43 58 58 58 58 58 58
Errore di trasmissione [arcmin] < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
Ripetibilità [arcmin] < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25 < ±0,25
Gioco in uscita [arcmin] ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1 ≤ 3 oder ≤ 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 13200 14100 18300 19600 21400 22900 26300 28200
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 13200 14100 12300 13100 14300 15300 17600 18900
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
  • Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

    Richiesta prodotto!

    Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

  • Confrontare i prodotti

    Confrontare i prodotti

    Cofrontare!

  • Ricerca del prodotto

    In pochi passi verso il prodotto adatto

    Ricerca del prodotto

Altri prodotti che potrebbero interessarvi

  • HPGP

    Permanent Precision® e prestazioni aumentate

    HPGP

    I riduttori planetari della serie HPGP sono disponibili in sei taglie e rapporti di riduzione da 4:1 a 45:1, con coppie di picco ripetitivo in uscita da 10 Nm a 2920 Nm. Il cuscinetto di uscita di precisione con alta rigidità al ribaltamento permette di supportare direttamente carichi elevati, senza la necessità di altri supporti, consentendo
    soluzioni di progetto semplici e salva-spazio.

    La serie di riduttori planetari HPGP è disponibile con tre configurazioni diverse dell'uscita: con uscita a flangia e con uscita ad albero maschio con o senza chiavetta.

    I riduttori possono essere facilmente accoppiati direttamente ai servo-motori standard. L'accoppiamento motore-riduttore costituisce un sistema compatto e di peso contenuto, capace di supportare carichi elevati e di assicurare caratteristiche di funzionamento stabili della macchina, permettendo di ottenere cicli di funzionamento più rapidi.

  • HPN

    Primo approccio alla precisione Harmonic Drive®

    HPN

    La serie di riduttori planetary HPN è disponibile in cinque taglie, con otto rapporti di riduzione da 3 a 31:1. Con una coppia di picco ripetitiva in uscita da 9 a 752Nm ed un gioco di soli 5 o 7arcmin questi riduttori sono l’ideale per applicazioni che richiedono basso gioco. La serie HPN sfrutta il concetto della dentatura elicoidale che consente di ottenere uniformità di rotazione e bassissimo rumore. I riduttori sono dotati di due cuscinetti di uscita distanziati per supportare il carico e sono disponibili con diverse flange standard per l’accoppiamento a vari tipi di motore. Grazie alla elevate capacità di coppia e al basso gioco, I riduttori planetari HPN sono lubrificati a vita e offrono una soluzione compatta per le applicazioni. I servo-motori standard possono essere accoppiati facilmente al riduttore. Con l’introduzione della nuova serie HPN abbiamo esteso la gamma dei nostri prodotti per offrire benefici economici ulteriori al cliente.

  • HPF

    Hollow Shaft Unit Type

    HPF

    The hollow structure unit has been developed based on Harmonic Planetary®. The superior performance and specifications of HPG Series has been succeeded. Additionally, a hollow structure has been newly introduced to enjoy the shape advantage. The pass-through hole with the coaxial I/O shaft provides the compactly-designed devices to meet diversified customer needs, such as piping, wiring, and passing-through laser light or combining with a ball screw.

;

Confrontare i prodotti

Selezionare i prodotti che si vogliono confrontare e definirne taglia e riduzione.


I termini tecnici sono descritti in dettaglio nella guida “Planning Guide”