;
Applicazioni Tecnologia Prodotti Download Contatti Stampa Società

HPN

Primo approccio alla precisione Harmonic Drive®

La serie di riduttori planetary HPN è disponibile in cinque taglie, con otto rapporti di riduzione da 3 a 31:1. Con una coppia di picco ripetitiva in uscita da 9 a 752Nm ed un gioco di soli 5 o 7arcmin questi riduttori sono l’ideale per applicazioni che richiedono basso gioco. La serie HPN sfrutta il concetto della dentatura elicoidale che consente di ottenere uniformità di rotazione e bassissimo rumore. I riduttori sono dotati di due cuscinetti di uscita distanziati per supportare il carico e sono disponibili con diverse flange standard per l’accoppiamento a vari tipi di motore. Grazie alla elevate capacità di coppia e al basso gioco, I riduttori planetari HPN sono lubrificati a vita e offrono una soluzione compatta per le applicazioni. I servo-motori standard possono essere accoppiati facilmente al riduttore. Con l’introduzione della nuova serie HPN abbiamo esteso la gamma dei nostri prodotti per offrire benefici economici ulteriori al cliente.

Vantaggi e caratteristiche

Perfetto per le vostre applicazioni

  • Maggiore competitività
  • Cicli di lavoro più brevi
  • Basso rumore
  • Montaggio compatto al motore
  • Utilizzo di servo-motori standard
  • Basso peso
  • Corta lunghezza assiale
  • Eccellente rapporto qualità-prezzo

Caratteristiche

  • Gioco ridotto
  • Alte prestazioni dinamiche
  • Brevi tempi di consegna
  • Montaggio diretto al motore
  • Compattezza

Guida alla progettazione

 Guida alla progettazione

Riduttori planetari della serie HPN

Download PDF

Combinazioni

Taglia e Versione 11A 14A 20A 32A 40A
Rapporto di riduzione 3
4
5
7
10
13
16
20
21
30
31
 
 
Version J6
J8
 
 

disponibile

a richiesta

Non disponibile

Dati tecnici

Codice

La preghiamo di definire le informazioni di ordinazione per il Suo
prodotto personalizzato in base alle specifiche desiderate.

Download PDF
Modifica la taglia Unità HPN-11
Rapporto di riduzione i [] 4 5 7 10 16 20 30
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 14 16 11 9 24 24 26
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 14 14 11 9 18 22 25
Coppia di emergenza TM [Nm] 40 40 40 40 40 40 40
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Peso m [kg] 0,44 0,44 0,44 0,44 0,57 0,57 0,57
Gioco in uscita [arcmin] < 5 < 5 < 5 < 5 < 7 < 7 < 7
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 2 2 2 2 2 2 2
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 240 260 280 320 360 400 480
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 280 320 360 420 460 560 640
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 5,7 6,1 6,6 7,6 8,5 9,5 11
Modifica la taglia Unità HPN-14
Rapporto di riduzione i [] 3 4 5 7 10 13 21 31
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 25 50 50 37 18 43 50 38
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 22 28 29 30 18 30 30 30
Coppia di emergenza TM [Nm] 89 110 107 100 79 106 99 101
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Peso m [kg] 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,3 1,3 1,3
Gioco in uscita [arcmin] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 7 < 7 < 7
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 380 420 450 510 570 630 740 840
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 340 380 410 480 560 630 780 900
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 11 12 13 14 16 18 21 24
Modifica la taglia Unità HPN-20
Rapporto di riduzione i [] 3 4 5 7 10 13 21 31
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 74 130 149 113 54 130 147 113
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 51 80 80 80 54 80 80 80
Coppia di emergenza TM [Nm] 226 256 256 256 216 256 256 256
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Peso m [kg] 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 3,2 3,2 3,2
Gioco in uscita [arcmin] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 7 < 7 < 7
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 26 26 26 26 26 26 26 26
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 830 920 1000 1100 1230 1350 1600 1800
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 900 1100 1200 1400 1600 1850 2100 2200
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 31 35 38 41 46 51 60 68
Modifica la taglia Unità HPN-32
Rapporto di riduzione i [] 3 4 5 7 10 13 21 31
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 254 376 376 376 185 376 376 376
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 153 198 200 200 185 200 200 200
Coppia di emergenza TM [Nm] 625 625 625 625 625 625 625 625
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Peso m [kg] 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,2 7,2 7,2
Gioco in uscita [arcmin] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 7 < 7 < 7
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 94 94 94 94 94 94 94 94
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 1800 1900 2000 2300 2600 2900 3400 3900
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 2000 2300 2500 2900 3200 3600 3800 3800
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 86 91 96 110 125 139 163 187
Modifica la taglia Unità HPN-40
Rapporto di riduzione i [] 3 4 5 7 10 13 21 31
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 752 752 752 752 509 752 752 752
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 440 460 480 510 480 530 620 700
Coppia di emergenza TM [Nm] 1137 1265 1265 829 829 823 1029 1097
Velocità max. in ingresso (lubrificaz. a grasso) nin (max) [min-1] 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Velocità media in ingresso (lubrificaz. a grasso) nav (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Peso m [kg] 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 16,0 16,0 16,0
Gioco in uscita [arcmin] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 7 < 7 < 7
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 143 143 143 143 143 143 143 143
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40 0 ... 40
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 2800 3100 3400 3800 4200 4500 5000 5500
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 2700 3000 3300 3800 4200 4500 5000 5400
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 202 223 245 274 302 324 360 396

Downloads

 Guida alla progettazione

Guida alla progettazione

Riduttori planetari della serie HPN

Download PDF
 Guida alla progettazione

Opuscoli di prodotti

Riduttori planetari della serie HPN

Download PDF

Files 2D-/3D-CAD

Panoramica dei files 2D-/3D-CAD per la progettazione/costruzione

Download

Altri downloads



Download PDF

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

Richiesta prodotto

Confrontare i prodotti

Selezionare i prodotti, le taglie e le riduzioni e confrontarli tra loro.

Cofrontare!

Test

Text Sub

360°

Visualizza

Test

Text Sub

;

Confrontare i prodotti

Selezionare i prodotti che si vogliono confrontare e definirne taglia e riduzione.


I termini tecnici sono descritti in dettaglio nella guida “Planning Guide”