;
Applicazioni Tecnologia Prodotti Download Contatti Stampa Società

CPU-H

Unità con cuscinetto di uscita di precisione di elevata capacità di carico e flessibilità nel montaggio

Le unità della serie CPU sono disponibili in nove taglie con rapporti di riduzione 30, 50, 80, 100, 120 e 160:1 con coppie di uscita di picco ripetitivo da 9 Nm a 1840 Nm.
Il cuscinetto di uscita di precisione di alta rigidità al ribaltamento consente il collegamento diretto di carichi elevati senza la necessità di ulteriori supporti, con conseguente semplicità di progetto e risparmio di spazi.

La serie CPU è disponibile in tre versioni: la versione CPU-M per la connessione diretta a qualsiasi servo-motore, la versione CPU-H con albero cavo passante centrale utilizzabile per il passaggio di cavi di alimentazione di sistemi a valle e la versione CPU-S con albero di ingresso maschio in acciao inossidabile.

Le unità sono disponibili anche in versioni modificate a richiesta per essere adatte alle specifiche esigenze applicative, oppure con speciale trattamento anti-corrosione.

Il cuscinetto di uscita di precisione e di alta rigidità al ribaltamento permette all'unità di sopportare agevolmente carichi elevati garantendo una lunga durata di vita operativa.

Le unità CPU sono dotate di guarnizioni di tenuta che ne consentono l'utilizzo anche in condizioni ambientali gravose. La precisione di posizionamento permette la stabilità delle prestazioni della macchina e cicli di lavoro rapidi.

Vantaggi e caratteristiche

Ideale per le vostre applicazioni

  • Riduzione dei materiali
  • Semplificazione costruttiva
  • Aumento dell'affidabilità
  • Alta qualità del progetto
  • Semplice integrazione
  • Elevata qualità della produzione
  • Alta disponibilità
  • Riduzione dei costi di gestione
  • Riduzione del numero di componenti
  • Riduzione dei costi di produzione
  • Semplicità di connessione al carico

Caratteristiche

  • Precisione elevata e stabile
  • Albero cavo passante di grande diametro
  • Facile personalizzazione
  • Cuscinetto di uscita integrato di alta capacità di carico
  • Possibilità di connessione diretta al servo-motore
  • Protezione anti-corrosione
  • Gioco zero

Guida alla progettazione

 Guida alla progettazione

CPU-M/H/S Units

Download PDF

Dati tecnici

Codice

La preghiamo di definire le informazioni di ordinazione per il Suo
prodotto personalizzato in base alle specifiche desiderate.

Download PDF
14 17 20 25 32 40 45 50 58
Modifica la taglia Unità CPU-14
Rapporto di riduzione i [] 30 50 80 100
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 9 18 23 28
Coppia media in uscita TA [Nm] 6,8 6,9 11 11
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 4 5,4 7,8 7,8
Coppia di emergenza TM [Nm] 17 35 47 54
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 8500 8500 8500 8500
Velocità media in ingresso nav (max) [min-1] 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000
Momento di inerzia Jin [x10-4 kgm2] 0,091 0,091 0,091 0,091
Peso m [kg] 0,67 0,67 0,67 0,67
Diametro max. foro passante dH (max) [mm] 14 14 14 14
Errore di trasmissione [arcmin] < 2 < 1,2 < 1 < 1
Ripetibilità [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 3,4 5,7 7,1 7,1
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 1450 1450 1450 1450
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 2880 2880 2880 2880
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 73 73 73 73

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

30 50 80 100
Richiesta prodotto
Modifica la taglia Unità CPU-17
Rapporto di riduzione i [] 30 50 80 100 120
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 16 34 43 54 54
Coppia media in uscita TA [Nm] 12 26 27 39 39
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 8,8 16 22 24 24
Coppia di emergenza TM [Nm] 30 70 87 110 86
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 7300 7300 7300 7300 7300
Velocità media in ingresso nav (max) [min-1] 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000
Momento di inerzia Jin [x10-4 kgm2] 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193
Peso m [kg] 1 1 1 1 1
Diametro max. foro passante dH (max) [mm] 19 19 19 19 19
Errore di trasmissione [arcmin] < 2 < 1,2 < 1 < 1 < 1
Ripetibilità [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 6,7 13 16 16 16
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 2300 2300 2300 2300 2300
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 4600 4600 4600 4600 4600
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 114 114 114 114 114

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

30 50 80 100 120
Richiesta prodotto
Modifica la taglia Unità CPU-20
Rapporto di riduzione i [] 30 50 80 100 120 160
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 27 56 74 82 87 92
Coppia media in uscita TA [Nm] 20 34 47 49 49 49
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 15 25 34 40 40 40
Coppia di emergenza TM [Nm] 50 98 127 147 147 147
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 6500 6500 6500 6500 6500 6500
Velocità media in ingresso nav (max) [min-1] 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000 3500/3000
Momento di inerzia Jin [x10-4 kgm2] 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
Peso m [kg] 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
Diametro max. foro passante dH (max) [mm] 21 21 21 21 21 21
Errore di trasmissione [arcmin] < 1,5 < 1 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8
Ripetibilità [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 11 23 29 29 29 29
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 8600 8600 8600 8600 8600 8600
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 15800 15800 15800 15800 15800 15800
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 172 172 172 172 172 172

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

30 50 80 100 120 160
Richiesta prodotto
Modifica la taglia Unità CPU-25
Rapporto di riduzione i [] 30 50 80 100 120 160
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 50 98 137 157 167 176
Coppia media in uscita TA [Nm] 38 55 87 108 108 108
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 27 39 63 67 67 67
Coppia di emergenza TM [Nm] 95 186 255 284 304 314
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 5600 5600 5600 5600 5600 5600
Velocità media in ingresso nav (max) [min-1] 3500/2575 3500/2575 3500/2575 3500/2575 3500/2575 3500/2575
Momento di inerzia Jin [x10-4 kgm2] 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Peso m [kg] 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Diametro max. foro passante dH (max) [mm] 29 29 29 29 29 29
Errore di trasmissione [arcmin] < 1,5 < 1 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8
Ripetibilità [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 21 44 57 57 57 57
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 12700 12700 12700 12700 12700 12700
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 19200 19200 19200 19200 19200 19200
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 254 254 254 254 254 254

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

30 50 80 100 120 160
Richiesta prodotto
Modifica la taglia Unità CPU-32
Rapporto di riduzione i [] 30 50 80 100 120 160
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 100 216 304 333 353 372
Coppia media in uscita TA [Nm] 75 108 167 216 216 216
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 54 76 118 137 137 137
Coppia di emergenza TM [Nm] 200 382 568 647 686 686
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 4800 4800 4800 4800 4800 4800
Velocità media in ingresso nav (max) [min-1] 3500/1980 3500/1980 3500/1980 3500/1980 3500/1980 3500/1980
Momento di inerzia Jin [x10-4 kgm2] 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
Peso m [kg] 5 5 5 5 5 5
Diametro max. foro passante dH (max) [mm] 36 36 36 36 36 36
Errore di trasmissione [arcmin] < 1,5 < 1 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8
Ripetibilità [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 49 98 120 120 120 120
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 14600 14600 14600 14600 14600 14600
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 22300 22300 22300 22300 22300 22300
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 578 578 578 578 578 578

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

30 50 80 100 120 160
Richiesta prodotto
Modifica la taglia Unità CPU-40
Rapporto di riduzione i [] 50 80 100 120 160
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 402 519 568 617 647
Coppia media in uscita TA [Nm] 196 284 372 451 451
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 137 206 265 294 294
Coppia di emergenza TM [Nm] 686 980 1080 1180 1180
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 4000 4000 4000 4000 4000
Velocità media in ingresso nav (max) [min-1] 3000/1300 3000/1300 3000/1300 3000/1300 3000/1300
Momento di inerzia Jin [x10-4 kgm2] 9,28 9,28 9,28 9,28 9,28
Peso m [kg] 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
Diametro max. foro passante dH (max) [mm] 46 46 46 46 46
Errore di trasmissione [arcmin] < 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Ripetibilità [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 180 230 230 230 230
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 27500 27500 27500 27500 27500
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 42000 42000 42000 42000 42000
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 886 886 886 886 886

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

50 80 100 120 160
Richiesta prodotto
Modifica la taglia Unità CPU-45
Rapporto di riduzione i [] 50 80 100 120 160
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 500 706 755 823 882
Coppia media in uscita TA [Nm] 265 390 500 620 630
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 176 313 353 402 402
Coppia di emergenza TM [Nm] 950 1270 1570 1760 1910
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 3800 3800 3800 3800 3800
Velocità media in ingresso nav (max) [min-1] 3000/1250 3000/1250 3000/1250 3000/1250 3000/1250
Momento di inerzia Jin [x10-4 kgm2] 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8
Peso m [kg] 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1
Diametro max. foro passante dH (max) [mm] 52 52 52 52 52
Errore di trasmissione [arcmin] < 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Ripetibilità [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 260 330 330 330 330
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 34600 34600 34600 34600 34600
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 52300 52300 52300 52300 52300
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 1253 1253 1253 1253 1253

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

50 80 100 120 160
Richiesta prodotto
Modifica la taglia Unità CPU-50
Rapporto di riduzione i [] 50 80 100 120 160
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 715 941 980 1080 1180
Coppia media in uscita TA [Nm] 122 519 666 813 843
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 245 372 470 529 529
Coppia di emergenza TM [Nm] 1430 1860 2060 2060 2450
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 3500 3500 3500 3500 3500
Velocità media in ingresso nav (max) [min-1] 2500/1200 2500/1200 2500/1200 2500/1200 2500/1200
Momento di inerzia Jin [x10-4 kgm2] 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2
Peso m [kg] 16 16 16 16 16
Diametro max. foro passante dH (max) [mm] 60 60 60 60 60
Errore di trasmissione [arcmin] < 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Ripetibilità [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 340 440 440 440 440
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 37300 37300 37300 37300 37300
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 56100 56100 56100 56100 56100
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 1558 1558 1558 1558 1558

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

50 80 100 120 160
Richiesta prodotto
Modifica la taglia Unità CPU-58
Rapporto di riduzione i [] 50 80 100 120 160
Coppia di picco ripetitiva in uscita TR [Nm] 1020 1480 1590 1720 1840
Coppia media in uscita TA [Nm] 177 770 1060 1190 1210
Coppia nominale in uscita TN [Nm] 353 549 696 745 745
Coppia di emergenza TM [Nm] 1960 2450 3180 3330 3430
Velocità max. in ingresso nin (max) [min-1] 3000 3000 3000 3000 3000
Velocità media in ingresso nav (max) [min-1] 2200/1000 2200/1000 2200/1000 2200/1000 2200/1000
Momento di inerzia Jin [x10-4 kgm2] 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5
Peso m [kg] 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8
Diametro max. foro passante dH (max) [mm] 70 70 70 70 70
Errore di trasmissione [arcmin] < 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Ripetibilità [arcmin] < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1
Lost Motion [arcmin] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Rigidità torsionale K3 [x103 Nm/rad] 540 710 710 710 710
Temperatura ambiente (funzionam.) [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90 -40 ... 90
Cuscinetto di uscita
Carico radiale dinamico FR dyn (max) [N] 38400 38400 38400 38400 38400
Carico assiale dinamico FA dyn (max) [N] 57700 57700 57700 57700 57700
Carico ribaltante dinamico Mdyn (max) [Nm] 2222 2222 2222 2222 2222

Richiesta prodotto!

Dovete scegliere il rapporto di riduzioone richiesto

50 80 100 120 160
Richiesta prodotto

Confrontare i prodotti

Selezionare i prodotti, le taglie e le riduzioni e confrontarli tra loro.

Cofrontare!

Downloads

 Guida alla progettazione

Guida alla progettazione

CPU-M/H/S Units

Download PDF

Files 2D-/3D-CAD

Panoramica dei files 2D-/3D-CAD per la progettazione/costruzione

Download

Altri downloads



Download PDF


Download PDF


Download PDF

Test

Text Sub

360°

Visualizza

Test

Text Sub

;

Confrontare i prodotti

Selezionare i prodotti che si vogliono confrontare e definirne taglia e riduzione.


I termini tecnici sono descritti in dettaglio nella guida “Planning Guide”