Forti radici - Il principio dell’unità armonica

Le radici di Harmonic Drive AG possono essere fatte risalire all'invenzione dell’anello armonico da parte di Walton Musser nel 1955. Originariamente progettato per applicazioni spaziali, le caratteristiche peculiari di questo principio di trasmissione quali assenza di gioco, compattezza ed elevati rapporti di riduzione hanno consentito una rapida diffusione del suo impiego anche in altri settori tecnologici.

Orientamento al mercato

A partire dalla sua nascita, più di 40 anni fa, Harmonic Drive AG si è trasformata da semplice fornitore di componenti in fornitore di soluzioni per sistemi di azionamento di alta precisione. Un processo evolutivo guidato dall'orientamento al mercato, dal contemporaneo sviluppo di nuove tecnologie e dal coinvolgimento nelle singole applicazioni, che include la successiva progettazione personalizzata e la produzione. Attualmente, Harmonic Drive AG offre oltre 23.000 varianti di prodotto, di cui circa l'80% è costituito da soluzioni personalizzate e realizzate per lotti 1.

Futuro programmato

Con l'espansione dello stabilimento e la costruzione di nuove linee di produzione nel 2013 è stata aperta la strada per aumentare la produttività e l’efficienza riducendo sia i tempi di ciclo ed i costi di produzione. Questo, oltre ad un aumento della capacità produttiva di riduttori e motori, con l’introduzione della produzione dei cuscinetti a rulli incrociati

Maggiori informazioni su Harmonic Drive AG