Riduttori planetari harmonic

 

Per soddisfare requisiti di elevata precisione anche per quelle applicazioni laddove il rapporto di riduzione debba essere inferiore a 45:1, sono stati sviluppati riduttori epicicloidali Harmonic, precisi e compatti. Questi riduttori sono ovviamente costruiti con lo stesso elevato standard qualitativo dei riduttori Harmonic Drive®.

 

Nessun aumento del gioco

Grazie al principio di funzionamento del riduttore, non c’è nessun aumento del gioco in uscita durante la vita operativa. Ciò è confermato anche dai numerosi test e dalle numerose applicazioni esistenti.

 

Gioco inferiore a 1 arcmin

Grazie all’uso di un anello cavo sottile è possibile ottenere un gioco in uscita del riduttore < 1 arcmin. 

 

Ripetibilità inferiore a 20 arcsec

Componenti realizzati con alta precisione e l’effetto di compensazione dovuto all’anello flessibile sono la base per una eccellente ripetibilità di posizionamento, entro ± 20 arcsec.

 

Alta rigidità al ribaltamento

Grazie al cuscinetto di uscita a rulli incrociati molto compatto e rigido, i riduttori hanno un elevata rigidità ribaltamento e grande uniformità di rotazione della flangia di uscita.

 

Rapporti di riduzione da 3:1 a 45:1

La scelta di rapporti di riduzione standard permette una produzione economica con l'obiettivo di un offrire un interessante rapporto prezzo-prestazioni.