Sonderausführung für den Reinraumbetrieb
Das ASYS Roboterprogramm ist als frei kombinierbares Baukastensystem aufgebaut. Durch die jahrzehntelange Erfahrung im Roboterbau können für Anwendungen insbesondere im Hochvakuum, Ultrahochvakuum und Reinsträumen optimale Lösungen angeboten werden. Der SCARA-AAR 740 stellt dabei eine bewährte Sonderausführung für den Reinraumbetrieb dar. Mit einem Single-Paddel ausgestattet, hat der Arm eine Reichweite von bis zu 786 mm und einen Vertikalhub von 50 mm. Er kann eine Traglast von 2,5 kg (inklusive Paddel) aufnehmen.