Zurück zur Übersicht
March 2015

Die Harmonic Drive AG bringt das neue Planetengetriebe HPN auf den Markt

GeorgRinger\News\Domain\Model\FileReference:14332

Die Planetengetriebe der Baureihe HPN sind eine innovative Lösung, die sowohl technischen als auch wirtschaftlichen Ansprüchen gerecht wird. Reduzierte Kosten bei geringem Getriebespiel: Das sind die Stärken des Planetengetriebes der Baureihe HPN.

Die Baureihe HPN ist erhältlich in fünf Baugrößen mit acht Untersetzungen bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 9 und 752 Nm. Durch das eingeschränkte Getriebespiel von <5 bis <7 Winkelminuten ist dieser Getriebetyp ideal für Anwendungen, die hohe Anforderungen an Präzision und Wirtschaftlichkeit stellen.

Das Herz der Getriebebaureihe HPN bildet ein schrägverzahntes Planetengetriebe, welches sich durch einen sehr ruhigen und leisen Lauf auszeichnet. Um die Last am Abtrieb optimal aufzunehmen, werden im Planetengetriebe HPN zwei Wälzlager in O-Anordnung mit entsprechend großem Lasthebel verwendet.

Die auf Lebensdauer geschmierten Getriebe der Baureihe HPN können einfach und kostengünstig an eine Vielzahl unterschiedlicher Standard-Servomotoren angebunden werden.

Mit ihrer hohen Drehmomentkapazität und geringem Getriebespiel bieten die Planetengetriebe der Baureihe HPN eine sehr kompakte Lösung für viele Anwendungen.

Mit der Vorstellung der neuen Baureihe HPN erweitert die Harmonic Drive AG ihr Produktportfolio, um Anwendungen mit hohen Ansprüchen an Wirtschaftlichkeit, Genauigkeit und Lieferzeit optimal gerecht zu werden.