Produkte Anwendungen Technologie Downloads Unternehmen Karriere
News Kontakt

AlopexDrive Servoantrieb

Größte Hohlwelle für extreme Umweltbedingungen

Die Servoantriebe der Baureihe AlopexDrive mit zentraler Hohlwelle bestehen aus einem speziell für mobile Anwendungen und extreme Umgebungsbedingungen konzipierten Synchron-Servomotor und einem CPU-H-Getriebe mit Abtriebslager. Sie sind erhältlich in sechs Baugrößen und sechs Untersetzungen zwischen 30 und 160 bei einem maximalen Drehmoment zwischen 9 und 647 Nm.

Anzahl Baugrößen

6

Untersetzung
i

30 - 160

Maximales Drehmoment
Tmax

9 - 647
[Nm]

Maximale Drehzahl
nmax

25 - 283
[min-1]

Hohlwellendurchmesser
dH

12 - 39
[mm]

Zentrale Hohlwelle und kippsteifes Abtriebslager

Neben allen Features ist die große zentrale Hohlwelle als das wesentliche Konstruktionsmerkmal hervorzuheben. Dieses Basismerkmal vereinfacht bei vielen Applikationen die Konstruktion wesentlich und bietet somit eine zeit- und kosteneffiziente Lösung. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion. Durch den inneren Aufbau, die hohe Schutzart und den Korrosionsschutz ist die Baureihe ideal geeignet für den Einsatz unter extremen Bedingungen (Temperatur, Schock, Vibration). Beim Betrieb der Baureihe AlopexDrive an seinem symetrischen, si­nusförmigen Dreiphasensystem ergeben sich niedrigste Laufgeräusche und hoher Gleichlauf.

Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten

Zur Anpassung an Ihre konkrete Anwendung bietet die Baureihe AlopexDrive zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten bei der Wahl der Motorwicklung, des Mo­torfeedbacksystems, der Bremse sowie diverser Sensor-, Kabel- und Steckeroptio­nen. Die Flexibilität in der Konfiguration ermöglicht die Kompatibilität zu fast allen Servoreglern auf dem Markt. Eingesetzt unter extremen Umgebungsbedingungen in Anwendungen zur hoch­genauen Positionierung arbeiten die Antriebe auf engstem Raum äußerst präzise und zuverlässig.

Märkte

  • Sonderumgebungen
  • Luft- und Raumfahrt
  • Nachrichtentechnik
  • Optische Maschinen
  • Defense

Applikationen

  • Überwachungssysteme
  • Pan- and Tilt Equipment
  • Gimbal Equipment
  • Antennenpositionierung
  • Kamerapositionierung

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!