Produkte Anwendungen Technologie Downloads Unternehmen Karriere
News Kontakt

FHA-C Mini Servoantrieb mit Hohlwelle

Kompakter Miniservoantrieb

Die Servoantriebe der Baureihe FHA-C Mini mit zentraler Hohlwelle bestehen aus einem Synchron-Servomotor, einem Einbausatz der Baureihe HFUC sowie einem speziell entwickelten Abtriebslager. Die Miniservoantriebe sind erhältlich in drei Baugrößen mit den Untersetzungen 30, 50 und 100 bei einem maximalen Drehmoment zwischen 1,8 und 28 Nm.

Hohlwellendurchmesser
dH

6,2 - 13,5
[mm]

Maximale Drehzahl
nmax

60 - 200
[min-1]

Maximales Drehmoment
Tmax

1,8 - 28
[Nm]

Untersetzung
i

30 - 100

Anzahl Baugrößen

3

Geringster Platzbedarf

Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion. Die integrierte Hohlwelle kann zur Durchführung von Versorgungsleitungen für weiterführende Antriebssysteme genutzt werden. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften bei kurzen Taktzeiten garantiert und durch die kompakte Bauform geringster Platzbedarf sichergestellt.

Vorkonfiguriertes Antriebssystem aus einer Hand

Mit den Servoreglern der Baureihen YukonDrive® und HA-680, die speziell auf die Bedürfnisse der Servoantriebe FHA-C Mini abgestimmt sind, steht ein vorkonfiguriertes Antriebssystem aus einer Hand zur Verfügung – und das selbstverständlich in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung. Die FHA-C Mini Baureihe ist darüber hinaus kompatibel zu vielen gängigen Servoreglern auf dem Markt.

Märkte

  • Optische Maschinen
  • Industrieroboter, Automation und Handling
  • Werkzeugmaschinen

Applikationen

  • 3D Laserscanner
  • Serviceroboter
  • Delta-Roboter
  • Handhabung und Zuführung
  • Wasserstrahl-Schneidanlagen

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!