Getriebe-Einbausatz HDUF
Die Getriebe-Einbausätze der Baureihe HDUF zeichnen sich durch einen extrem flachen Aufbau aus. Mit ihnen werden hohe Getriebeuntersetzungen auf kürzester Baulänge und bei geringem Gewicht realisiert. Die Getriebe-Einbausätze arbeiten nach dem Wellgetriebeprinzip und besitzen einen einfachen Aufbau. Sie eignen sich ideal für Differentialanwendungen und Verstellantriebe.
3000 - 3600
[min-1]
3,2 - 510
[Nm]
50 - 160
6
Die geringe axiale Länge der Getriebe-Einbausätze der Baureihe HDUF ermöglicht höchste Untersetzung auf kleinstem Bauraum. Die Getriebe-Einbausätze sind besonders geeignet für den Einsatz in dynamischen Servosystemen sowie als Differentialeinheit für Phasenverstellungen und Geschwindigkeitsregelungen. Der einfache Einbau und die Wartungsfreiheit sind weitere Gründe für den Einsatz dieses Getriebes in allen Bereichen des Maschinenbaus. Die extrem kompakten Getriebe-Einbausätze der Baureihe HDUF sind prädestiniert für den Einsatz in intermittierenden Bewegungszyklen bei geringeren Drehmomenten. Das Harmonic Drive® Funktionsprinzip des Wellgetriebes wird bei den Getriebe-Einbausätzen der Baureihe HDUF um ein Element erweitert. Der Dynamic Spline (DS) ist ein innenverzahntes Hohlrad mit gleicher Zähnezahl wie der Flexspline. Dieses Bauteil rotiert in gleicher Drehrichtung und mit gleicher Drehzahl wie der Flexspline und wird im Untersetzungsbetrieb als Abtriebselement eingesetzt. Eine Fase am Außendurchmesser unterscheidet den Dynamic Spline vom Circular Spline.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Ihre Nachricht