Bestandsprodukte

Getriebe-Einbausatz HDUA

Das kompakte Differentialgetriebe

Der Getriebe-Einbausatz der Baureihe HDUA ist ein Differentialgetriebe mit kompaktem und einfachem Aufbau. Auf kürzester axialer Baulänge realisiert es hohe Getriebeuntersetzungen. Aufgrund des koaxialen An- und Abtriebes eignet es sich ideal als Differentialgetriebe für Phasenverstellungen und Geschwindigkeitsregelungen. Es ist sowohl als Einbausatz als auch als Unit mit integrierter Lagerung verfügbar.

Maximale Antriebsdrehzahl
nin (max)

1750 - 3500
[min-1]

Wiederholbares Spitzendrehmoment
TR

29 - 3720
[Nm]

Untersetzung
i

78 - 320

Anzahl Baugrößen

8

Prädestiniert für Phasenverstellungen

Die geringe axiale Länge der Getriebe-Einbausätze der Baureihe HDUA ermöglicht höchste Untersetzung auf kleinstem Bauraum. Die Getriebe-Einbausätze sind besonders geeignet für den Einsatz in dynamischen Servosystemen sowie als Differentialeinheit für Phasenverstellungen und Geschwindigkeitsregelungen. Der einfache Einbau und die Wartungsfreiheit sind weitere Gründe für den Einsatz dieses Getriebes in allen Bereichen des modernen Maschinenbaus. Die kompakten Getriebe-Einbausätze der Baureihe HDUA eignen sich ideal für den Einsatz im Maschinenbau oder in anspruchsvollen Servosystemen. Die Baureihe ist sowohl als Einbausatz als auch als Getriebe mit Abtriebslager mit integrierter Lagerung der Antriebswelle verfügbar. Das Harmonic Drive® Funktionsprinzip des Wellgetriebes wird bei den Getriebe-Einbausätzen der Baureihe HDUA um ein Element erweitert. Der Dynamic Spline (DS) ist ein innenverzahntes Hohlrad mit gleicher Zähnezahl wie der Flexspline. Dieses Bauteil rotiert in gleicher Drehrichtung und mit gleicher Drehzahl wie der Flexspline und wird im Untersetzungsbetrieb als Abtriebselement eingesetzt. Eine Fase am Außendurchmesser unterscheidet den Dynamic Spline vom Circular Spline.

Märkte

  • Verpackungsmaschinen
  • Druckmaschinen
  • Motoren und Steuerungstechnik

Applikationen

  • Verpackungsdruckmaschinen
  • Flexodruckmaschinen
  • Bogenoffset-Druckmaschinen
  • Spulenwickelmaschinen

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!