FPA Servoantrieb ohne Hohlwelle

Hochdynamischer Servoantrieb mit Planetengetriebe

Die Servoantriebe der Baureihe FPA kombinieren einen Synchron-Servomotor und ein Harmonic Planetengetriebe der Baureihe HPG zu einer hochdynamischen Einheit. Erhältlich in vier Baugrößen mit fünf Untersetzungen zwischen 9 und 45 bieten die Antriebe maximale Drehmomente von 3,9 bis 300 Nm.

Direkte Anbringung hoher Lasten

Durch das kippsteife Abtriebslager können die Antriebe hohe Lasten einfach aufnehmen und präzise führen. Zur Anpassung an Ihre konkrete Anwendung bietet die Baureihe FPA zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Mit dem Servoregler der Baureihe YukonDrive®, der speziell auf die Bedürfnisse der Harmonic Drive® Servoantriebe abgestimmt ist, steht ein vorkonfiguriertes Antriebssystem aus einer Hand zur Verfügung - und das selbstverständlich in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung.

Flexibilität in der Konfiguration

Die Flexibilität in der Konfiguration ermöglicht außerdem die Kompatibilität zu fast allen Servoreglern auf dem Markt. Die Antriebe der Baureihe FPA garantieren stabile Maschineneigenschaften bei kurzen Taktzeiten.

Leistungsbereich

Anzahl Baugrößen 4
Untersetzung i [] 9 - 45
Maximales Drehmoment Tmax [Nm] 3,9 - 300
Maximale Drehzahl nmax [min-1] 136 - 1111

FPA Servoantrieb ohne Hohlwelle

Hochdynamischer Servoantrieb mit Planetengetriebe

0%