Abgekündigte Produkte

TorkDrive Hochpoliger Direktantrieb

Große Hohlwelle bei hohem Drehmoment

Die Direktantriebe der Baureihe TorkDrive sind Bausatzmotoren bestehend aus Rotor und Stator, die auf Wunsch auch als Komplettantriebe ausgeführt werden können. Aufgrund der hochpoligen Ausführung der Motorkomponenten übertragen die Antriebe hohe Drehmomente bei kleinen bis mittleren Drehzahlen.

Hohlwellendurchmesser
dH

52 - 266
[mm]

Maximale Drehzahl
nmax

800 - 2000
[min-1]

Maximales Drehmoment
Tmax

50 - 600
[Nm]

Untersetzung
i

-

Anzahl Baugrößen

5

Baugrößen und Drehmoment

Die Direktantriebe der Baureihe TorkDrive sind erhältlich in fünf Baugrößen bei einem maximalen Drehmoment zwischen 50 und 600 Nm.

Direktantrieb TorkDrive mit großer Hohlwelle

Die große Hohlwelle kann zur Durchführung von Versorgungsleitungen für weiterführende Antriebssysteme genutzt werden. In der Standardausführung ist der Direktantrieb für Wasserkühlung vorgesehen. Hierdurch wird die Leistungsdichte gesteigert und der Wärmeeintrag in die Maschine minimiert.

Märkte

  • Werkzeugmaschinen
  • Verpackungsmaschinen
  • Nahrungs- und Genussmittelmaschinen
  • Sonderumgebungen

Applikationen

  • Dentalfräsmaschinen
  • Bearbeitungszentren
  • Prägemaschinen
  • Tablettenpressen
  • Pan- and Tilt Equipment

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!