FLA Servoantrieb mit Vollwelle

Ultraflach und Ultraleicht

Der Servoantrieb der Baureihe FLA besteht aus einem bürstenlosen DC-Motor und einem Präzisionsgetriebe. Die Baureihe bietet maximale Drehmomente zwischen 1,8 Nm und 34 Nm und ist verfügbar in vier Baugrößen.

Spannungsebene

24 und 48
[VDC]

Maximale Drehzahl
nmax

50 - 500
[min-1]

Maximales Drehmoment
Tmax

1,8 - 34
[Nm]

Untersetzung

8 - 100

Anzahl Baugrößen

4

Flexibilität bei der Getriebeauswahl

Die neue ultraflache und leichte FLA Baureihe kombiniert ein hochpräzises und leistungsstarkes Getriebe mit einem kompakten und hocheffizienten bürstenlosen DC-Motor. Die Baureihe FLA ist mit unserem hochdynamischen und effizienten Harmonic Planetengetriebe oder mit unserem hochpräzisen und drehmomentstarken Harmonic Drive® Wellgetriebe erhältlich.

Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten

Die Baureihe FLA eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie beispielsweise Radantriebe für fahrerlose Transportsysteme oder Gelenkantriebe bei Exoskeletten. Der hocheffiziente bürstenlose DC-Motor ist in zwei Spannungsebenen für 24 VDC oder 48 VDC verfügbar und somit bestens geeignet für den Betrieb von batteriebetriebenen Anwendungen.

Märkte

  • Roboter und Assistenzsysteme
  • Handling und Automation
  • Medizintechnik

Applikationen

  • Fahrerlose Transportsysteme
  • Produktionsassistent
  • Exoskelett
  • Rehabilitation

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!