LynxDrive Servoantrieb mit Vollwelle

Kompaktantrieb mit hohem Korrosionsschutz

Die Servoantriebe der Baureihe LynxDrive bestehen aus einem Synchron-Servomotor sowie der Unit der Baureihe HFUC-2UH. Die Baureihe bietet maximale Drehmomente zwischen 9 und 1180 Nm und ist verfügbar in sieben Baugrößen.

Maximale Drehzahl
nmax

22 - 283
[min-1]

Maximales Drehmoment
Tmax

9 - 1180
[Nm]

Untersetzung
i

30 - 160

Anzahl Baugrößen

7

Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten 

Zur Anpassung an Ihre konkrete Anwendung bietet die Baureihe LynxDrive zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten bei der Wahl des Motorfeedbacksystems, der Bremse sowie diverser Kabel- und Steckeroptionen. Mit dem Servoregler der Baureihe YukonDrive, der speziell auf die Bedürfnisse der Harmonic Drive® Servoantriebe abgestimmt ist, steht ein vorkonfiguriertes Antriebssystem aus einer Hand zur Verfügung – und das selbstverständlich in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung. Die Flexibilität in der Konfiguration ermöglicht außerdem die Kompatibilität zu fast allen Servoreglern auf dem Markt.

Raue Umgebungsbedingungen

Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften bei kurzen Taktzeiten und geringstem Platzbedarf sichergestellt. Durch die hohe Schutzart und den Korrosionsschutz ist die Baureihe ideal geeignet für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen.

Märkte

  • Werkzeugmaschinen
  • Optische Maschinen
  • Kunststoff- und Folienmaschinen

Applikationen

  • Schleifmaschinen
  • Umformmaschinen
  • Brillenoptik
  • Steckverbindersysteme
  • Wasserstrahl-Schneidanlagen

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!