PMA Servoantrieb ohne Hohlwelle

Präzisionsantrieb mit DC-Motor

Die Servoantriebe der Baureihe PMA bestehen aus einem hochdynamischen Gleichstrommotor mit Inkrementalgeber und der Getriebebox PMG. Sie sind erhältlich in vier Baugrößen mit den Untersetzungen 50 und 100 bei einem maximalen Drehmoment von 0,4 bis 20 Nm.

Kompatibilität zu vielen gängigen Servoreglern

Kompatibel zu vielen gängigen Servoreglern auf dem Markt, ermöglichen die Miniservoantriebe PMA den einfachen Aufbau kompakter Servoachsen - insbesondere auch bei kleinen Stückzahlen.

Leistungsbereich

Anzahl Baugrößen 4
Untersetzung i [] 50 - 100
Maximales Drehmoment Tmax [Nm] 0,39 - 20
Maximale Drehzahl nmax [min-1] 50 - 180

PMA Servoantrieb ohne Hohlwelle

Präzisionsantrieb mit DC-Motor

0%