Bestandsprodukte

Servoantrieb RSF Mini

Präzisionsantrieb mit Synchronmotor in 24V - 48V Ausführung

Die Servoantriebe der Baureihe RSF Mini bestehen aus einem kompakten Synchron-Servomotor und der Getriebebox CSF Mini. Sie sind erhältlich in fünf Baugrößen mit den Untersetzungen 30, 50 und 100 bei einem maximalen Drehmoment von 0,13 bis 28 Nm. 

Maximale Drehzahl
nmax

60 - 333
[min-1]

Maximales Drehmoment
Tmax

0,13 - 28
[Nm]

Untersetzung
i

30 - 100

Anzahl Baugrößen

5

Stabile Maschineneigenschaften bei kurzen Taktzeiten

Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften bei kurzen Taktzeiten garantiert. Mit dem Servoregler der Baureihe HA-680, der speziell auf die Anforderungen der Servoantriebe RSF Mini abgestimmt ist, steht ein vorkonfiguriertes Antriebssystem aus einer Hand zur Verfügung. Die Baureihe RSF Mini ist darüber hinaus kompatibel zu vielen gängigen Servoreglern auf dem Markt.

Märkte

  • Optische Maschinen
  • Industrieroboter, Automation und Handling
  • Mess- und Prüfmaschinen
  • Halbleiterindustrie

Applikationen

  • 3D Laserscanner
  • Handhabung und Zuführung
  • Klemm- und Greiftechnik
  • Koordinaten-Messmaschinen
  • Wafer Prüfeinrichtungen

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!