CHM Servomotor mit Hohlwelle

Hohe Drehzahl und bester Gleichlauf

Der Servomotor CHM bietet Harmonic Drive® Präzision im Bereich der Direktantriebe. Verteilte Wicklung, hochauflösende Messsysteme und durchgehende Hohlwelle zeichnen den Servomotor CHM aus. Erhältlich in fünf Baugrößen bieten die Servomotoren maximale Drehmomente zwischen 3 und 37 Nm bei Drehzahlen bis zu 6500 min-1.

Große Kombinationsvielfalt mit CHM Servomotoren

Zur Anpassung an Ihre konkrete Anwendung bieten Servomotoren der Baureihe CHM zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten bei der Wahl des Motorfeedbacksystems, der Bremse sowie diverser Kabel- und Steckeroptionen.Die Flexibilität in der Konfiguration ermöglicht dem Servomotor die Kompatibilität zu fast allen Servoreglern auf dem Markt. Mit dem Servoregler der Baureihe YukonDrive®, der speziell auf die Bedürfnisse der Harmonic Drive® Servomotoren abgestimmt ist, steht ein vorkonfiguriertes Antriebssystem aus einer Hand zur Verfügung - und das selbstverständlich in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung.

CHM - Der platzsparende Servomotor, auch unter rauen Bedingungen

Die im Servomotor integrierte Hohlwelle kann zur Durchführung von Versorgungsleitungen für weiterführende Antriebssysteme genutzt werden und ermöglicht so platzsparende Konstruktionen und eine Erweiterung des Arbeitsbereiches. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften bei kurzen Taktzeiten und geringstem Platzbedarf sichergestellt. Durch die hohe Schutzart und den Korrosionsschutz sind die Servomotoren ideal für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen geeignet.

Leistungsbereich

Anzahl Baugrößen 5
Untersetzung i [] -
Maximales Drehmoment Tmax [Nm] 2,8 - 37
Maximale Drehzahl nmax [min-1] 4000 - 6500
Hohlwellendurchmesser dH [mm] 21 - 46

CHM Servomotor mit Hohlwelle

Hohe Drehzahl und bester Gleichlauf

0%