Servoregler YukonDrive®

High-Performance Servoregler

Höchstes Leistungsvolumen in vier kompakten Bauformen

Ob über eine High-Speed Feldbuskommunikation an einer zentralen Maschinensteuerung oder mit dezentraler Motion Control Intelligenz im Antriebsregler – der Servoregler YukonDrive® meistert beides mit Bravour. Optimiert für den unteren Leistungsbereich bietet der Servoregler YukonDrive® höchstes Leistungsvolumen in vier kompakten Bauformen.

Eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten

Die Integration von High-Speed Feldbussystemen und neuesten Geberschnittstellen wie das digitale EnDat 2.2- oder HIPERFACE DSL-Interface zeigen, dass Zukunftssicherheit und Flexibilität bei der Entwicklung nach wie vor im Vordergrund stehen. Umfangreiche Motion Control Funktionen bieten dabei eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten. Komplett steckbare Anschlüsse sorgen für eine schnelle Montage und Inbetriebnahme. Auch haben wir an die Sicherheit Ihrer Maschine gedacht. Durch seine SIL 3-zertifizierte STO-Funktion ist der YukonDrive® in Ihr Sicherheitskonzept integrierbar.

Leistungsbereich

Anzahl Baugrößen 3
Versorgungsspannung VAC 230 - 480
Bemessungsstrom A 2 - 8
Maximalstrom A 6 - 24
Feldbusse EtherCat, Profinet IRT, CANopen, Profibus DPV1, Sercos II + III

Servoregler YukonDrive®

High-Performance Servoregler

0%