Bestandsprodukte

PMA Servoantrieb ohne Hohlwelle

Präzisionsantrieb mit DC-Motor

Die Servoantriebe der Baureihe PMA bestehen aus einem hochdynamischen Gleichstrommotor mit Inkrementalgeber und der Getriebebox PMG. Sie sind erhältlich in vier Baugrößen mit den Untersetzungen 50 und 100 bei einem maximalen Drehmoment von 0,4 bis 20 Nm.

Maximale Drehzahl
nmax

50 - 180
[min-1]

Maximales Drehmoment
Tmax

0,39 - 20
[Nm]

Untersetzung
i

50 - 100

Anzahl Baugrößen

4

Kompatibilität zu vielen gängigen Servoreglern

Kompatibel zu vielen gängigen Servoreglern auf dem Markt, ermöglichen die Miniservoantriebe PMA den einfachen Aufbau kompakter Servoachsen - insbesondere auch bei kleinen Stückzahlen.

Märkte

  • Medizintechnik
  • Mess- und Prüfmaschinen
  • Halbleiterindustrie
  • Luft- und Raumfahrt
  • Optische Maschinen

Applikationen

  • Proben Handling
  • Koordinaten-Messmaschinen
  • Wafer Prüfeinrichtungen
  • Satelliten
  • 3D Laserscanner

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!