Getriebe mit Abtriebslager PMG

Kleine Getriebe mit Abtriebslager mit flexibler Antriebskonfiguration

Die Getriebe mit Abtriebslager der Baureihe PMG sind erhältlich in vier Baugrößen mit den Untersetzungen 50, 72, 80, 88, 100 und 110 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 0,3 und 14,7 Nm.

Maximale Antriebsdrehzahl
nin (max)

5000 - 10000
[min-1]

Wiederholbares Spitzendrehmoment
TR

0,3 - 14,7
[Nm]

Untersetzung
i

50 - 110
[]

Anzahl Baugrößen

4

Kleine präzise Getriebebox in zwei Versionen

Die Baureihe PMG gibt es in zwei Versionen: Die Getriebe mit Abtriebslager PMG-M mit Eingangsnabe zur Motoradaption und die Getriebe mit Abtriebslager PMG-S mit Eingangswelle. Beide Varianten besitzen eine Abtriebswelle sowie ein Abtriebslager zur direkten Abstützung von Lagerlasten. Die Getriebe mit Abtriebslager erhalten Sie bei Bedarf in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung. Die Spielfreiheit ermöglicht kurze Taktzeiten bei hoher Genauigkeit.

Märkte

  • Mess- und Prüfmaschinen
  • Werkzeugmaschinen
  • Luft- und Raumfahrt
  • Halbleiterindustrie

Applikationen

  • Koordinaten-Messmaschinen
  • Optische Messmaschinen
  • Dentalfräsmaschinen
  • Luftfahrt 
  • Wafer-Inspektionsanlagen

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!