Getriebebox PMG

Kleine Getriebebox mit flexibler Antriebskonfiguration

Die Getriebeboxen der Baureihe PMG sind erhältlich in vier Baugrößen mit den Untersetzungen 50, 72, 80, 88, 100 und 110 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 0,3 und 14,7 Nm.

Kleine präzise Getriebebox in zwei Versionen

Die Baureihe PMG gibt es in zwei Versionen: Die Getriebebox PMG-M mit Eingangsnabe zur Motoradaption und die Getriebebox PMG-S mit Eingangswelle. Beide Varianten besitzen eine Abtriebswelle sowie ein Abtriebslager zur direkten Abstützung von Lagerlasten.

Die Getriebeboxen erhalten Sie bei Bedarf in spezifischer Ausführung maßgeschneidert für Ihre Anwendung. Die Spielfreiheit ermöglicht kurze Taktzeiten bei hoher Genauigkeit.

Leistungsbereich

Anzahl Baugrößen 4
Untersetzung i [] 50 - 110
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 0,3 - 14,7
Maximale Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 5000 - 10000