Planetengetriebe HPG

Lebenslange Präzision bei hoher Dynamik

Die Planetengetriebe der Baureihe HPG sind erhältlich in sechs Baugrößen mit zwölf Untersetzungen zwischen 3 und 50 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 4 und 2200 Nm. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion.

Maximale Antriebsdrehzahl
nin (max)

2500 - 10000
[min-1]

Wiederholbares Spitzendrehmoment
TR

4 - 2200
[Nm]

Untersetzung
i

3 - 50
[]

Anzahl Baugrößen

6

Variantenvielfalt

Planetengetriebe der Baureihe HPG gibt es in drei Versionen für den Abtrieb: mit Abtriebsflansch, mit glatter Abtriebswelle sowie mit Abtriebswelle und Passfeder. Eingangsseitig ist eine Version für Motoradaption oder alternativ mit Eingangswelle verfügbar.

Kompakter Anbau

Für den kompakten Anbau können Standardservomotoren genutzt werden. Unit und Motor bilden zusammen eine kompakte und leichte Einheit, die schnell hohe Lasten aufnehmen kann. Stabile Maschineneigenschaften mit kurzen Taktzeiten sind garantiert.

Märkte

  • Werkzeugmaschinen
  • Fördertechnik

Applikationen

  • Additive Fertigung
  • Wasserstrahl-Schneidanlagen
  • Holz- und Kunststoffbearbeitungsmaschinen
  • Sondermaschinen
  • Umformmaschinen

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!