Planetengetriebe HPG

Lebenslange Präzision bei hoher Dynamik

Die Planetengetriebe der Baureihe HPG sind erhältlich in sechs Baugrößen mit zwölf Untersetzungen zwischen 3 und 50 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 4 und 2200 Nm. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion.

Variantenvielfalt

Planetengetriebe der Baureihe HPG gibt es in drei Versionen für den Abtrieb: mit Abtriebsflansch, mit glatter Abtriebswelle sowie mit Abtriebswelle und Passfeder. Eingangsseitig ist eine Version für Motoradaption oder alternativ mit Eingangswelle verfügbar.

Kompakter Anbau

Für den kompakten Anbau können Standardservomotoren genutzt werden. Unit und Motor bilden zusammen eine kompakte und leichte Einheit, die schnell hohe Lasten aufnehmen kann. Stabile Maschineneigenschaften mit kurzen Taktzeiten sind garantiert.

Leistungsbereich

Anzahl Baugrößen 6
Untersetzung i [] 3 - 50
Wiederholbares Spitzendrehmoment TR [Nm] 4 - 2200
Maximale Antriebsdrehzahl nin (max) [min-1] 2500 - 10000

Planetengetriebe HPG

Lebenslange Präzision bei hoher Dynamik

0%