Planetengetriebe HPN

Das ökonomische Planetengetriebe

Die Planetengetriebe der Baureihe HPN sind erhältlich in fünf Baugrößen mit dreizehn Untersetzungen zwischen 3 und 50 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 9 und 752 Nm. Durch das eingeschränkte Getriebespiel von < 5 (einstufig) oder < 7 (zweistufig) Winkelminuten ist dieser Getriebetyp ideal für Anwendungen mit Anforderungen an Präzision und Wirtschaftlichkeit.

Maximale Antriebsdrehzahl
nin (max)

6000 - 10000
[min-1]

Wiederholbares Spitzendrehmoment
TR

9 - 750
[Nm]

Untersetzung
i

3 - 50
[]

Anzahl Baugrößen

5

Schrägverzahntes Planetengetriebe

Den Kern der Getriebebaureihe HPN bildet ein schrägverzahntes Planetengetriebe, welches sich durch einen sehr ruhigen und leisen Lauf auszeichnet. Um Ihre Last am Abtrieb optimal aufzunehmen, verwenden wir in dieser Lösung zwei Wälzlager in O-Anordnung mit entsprechend großem Lasthebel. Die Getriebe sind verfügbar für die Anbindung unterschiedlicher Motoren renommierter Hersteller. Basierend auf hoher Drehmomentkapazität und geringem Getriebespiel, bieten die Planetengetriebe der Baureihe HPN eine sehr kompakte Lösung für Ihre Anwendung. Standard-Servomotoren können einfach und kostengünstig an die Lebensdauer geschmierten Getriebe adaptiert werden.

Wirtschaftlichkeit und Genauigkeit

Mit der Vorstellung dieser Planetengetriebebaureihe erweitern wir unser Portfolio um Ihren Ansprüchen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Genauigkeit und Lieferzeit zu genügen.

Märkte

  • Verpackungsmaschinen
  • Werkzeugmaschinen
  • Industrieroboter, Automation und Handling

Applikationen

  • Holz- und Kunststoffbearbeitungsmaschinen
  • Handhabung und Zuführung

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!