Getriebe mit Abtriebslager CSF Mini

Drehmomentgesteigerte Getriebe mit Abtriebslager mit flexibler Antriebskonfiguration

Die Getriebe mit Abtriebslager der Baureihe CSF Mini sind erhältlich in fünf Baugrößen mit den Untersetzungen 30, 50, 80, 100 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 0,09 und 28 Nm. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion.

Maximale Antriebsdrehzahl
nin (max)

8500 - 10000
[min-1]

Wiederholbares Spitzendrehmoment
TR

0,09 - 28
[Nm]

Untersetzung
i

30 - 100
[]

Anzahl Baugrößen

6

Geringe Baulänge und niedriges Gewicht 

Zahlreiche Kombinationen sind die Besonderheit der CSF Mini Baureihe: wahlweise mit Eingangswelle oder -nabe, Abtriebswelle oder -flansch bzw. breitem oder schmalem Befestigungsflansch. Die Baureihe CSF Mini zeichnet sich durch eine sehr geringe Baulänge und niedriges Gewicht aus. Standardservomotoren können kompakt angebaut werden. Getriebe mit Abtriebslager und Motor bilden zusammen eine kompakte und leichte Einheit, die hohe Lasten aufnehmen kann. Aufgrund der Positioniergenauigkeit sind stabile Maschineneigenschaften mit kurzen Taktzeiten garantiert.

Märkte

  • Mess- und Prüfmaschinen
  • Werkzeugmaschinen
  • Luft- und Raumfahrt
  • Halbleiterindustrie

Applikationen

  • Koordinaten-Messmaschinen
  • Optische Messmaschinen
  • Dentalfräsmaschinen
  • Luftfahrt
  • Wafer-Inspektionsanlagen

Downloads

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!