Anwendungen_RUAG Anwendungen_RUAG_mobile

Robustos, libres de mantenimiento y extremadamente fiables, fabricados en Europa

Hace más de 40 años que se enviaron al espacio los primeros Reductores Harmonic Drive ® durante la misión del Apolo 15. Gracias a su excelente precisión de posicionamiento y su gran densidad de potencia, el principio de deformación por onda ha sido establecido en diversas aplicaciones espaciales donde las expectativas en cuanto a los reductores de precisión se incrementan: además de las ya mencionadas precisión de posicionamiento y repetibilidad, deben tener gran capacidad de par, alta rigidez torsional y un diseño compacto y ligero.

CSD-2A

La serie corta

La instalación establece la serie CSD-2A están disponibles en siete tamaños con proporciones de 50, 100 y 160 en un par máximo repetible 12-823 Nm y una densidad de potencia de 230 a 512 Nm / kg.

Ir al producto
Anwendungen_RUAG Anwendungen_RUAG_mobile

Satélites y paneles solares

La mayor área de aplicación de los Reductores Harmonic Drive ® en satélites es la orientación de los paneles solares respecto al sol. Un ejemplo es la utilización de los reductores de la Serie HDUC, extremadamente fiables y libres de mantenimiento, en los 31 septa accionamientos de RUAG Switzerland AG. En otros Mecanismos de Accionamientos Direccionales Solares se utilizan los reductores extremadamente ligeros tipo Componente Harmonic Drive ® Serie CPL que están disponibles en diferentes tamaños y ratios. Estos mecanismos se utilizan en satélites pequeños equipados con un peso de hasta 500 kg y que operan en órbitas pequeñas y medianas. El último miembro de la familia SARA 21, el cual ha sido cualificado recientemente, utiliza Componentes de la Serie CSD.