header_grob_werke header_grob_werke_mobile

Pura técnica en el mínimo espacio

Los centros de mecanizado universal de 5 ejes G350, G550 y G750 ofrecen a todos los clientes de la industria de arranque de viruta posibilidades casi ilimitadas en el fresado de piezas de distintos materiales. Como un desarrollo consecuente del sistema modular G, la construcción básica es igual a la de los módulos G: los ejes X y Z se encuentran en el lado de la herramienta, el eje Y y otros (ejes A/B) en el lado de la pieza. Esto garantiza la máxima dinámica y rigidez de la herramienta junto con una flexibilidad óptima y una alta rentabilidad.

Cojinete del husillo horizontal para una máxima estabilidad

El cojinete de husillo horizontal proporciona a la máquina la máxima estabilidad. La bancada de la máquina, los montantes laterales en Y y el carro cruzado son construcciones soldadas rígidas. El carro en Y y la caja de mesa circular/pivotante son construcciones de fundición.

CPU

Rodamiento exterior de incrementada precisión y conectividad flexible

La Serie Unidad CPU está disponible en nueve tamaños con ratios de reducción de 30, 50, 80, 100, 120 y 160:1 ofreciendo picos de par repetitivos desde 9 hasta 1840 Nm.

Ir al producto
Anwendungen_GROB Anwendungen_GROB

Máxima flexibilidad en la alineación de pieza

Tres ejes lineales y dos ejes giratorios permiten un mecanizado de 5 lados y un mecanizado simultáneo de 5 ejes. De esta manera la máquina universal ofrece un alcance de giro muy amplio de 230° en el eje A y de 230° en el eje B para una flexibilidad máxima en el posicionamiento de la pieza.

Equipamiento básico completo con opciones de ampliación

Entre el equipamiento básico se encuentra entre otros un motor-husillo, un almacén de herramientas, un portaútil, una alimentación de líquido de refrigeración interior, un lavado del espacio de trabajo, una evacuación de virutas y un grupo de refrigeración de la máquina. En el control de máquinas se puede elegir entre los líderes de sector Siemens (840D sl), Heidenhain (TNC 640) o Fanuc (30i-B). Para la carga y descarga de las herramientas se utilizan las unidades Harmonic Drive® de la serie CPU. Mediante una ampliación del sistema con un almacén de herramientas adicional compacto se aumenta la capacidad de herramientas de la máquina básica hasta una cantidad de 505 herramientas con HSK-A63, o 305 herramientas con HSK-A100. Un sistema de cambio de palets opcional permite un equipamiento durante el tiempo principal de maquinado, o la carga y descarga de las herramientas en el puesto de equipamiento de la máquina. Para una productividad todavía mayor GROB también ofrece soluciones de automatización individuales, como el sistema de almacenamiento rotativo de palets PSS-R de GROB para hasta 15 posiciones de almacenamiento de palets en una superficie de colocación mínima.