Anwendungen_UniversalRobots Anwendungen_UniversalRobots

Los robots flexibles optimizan la producción

Los grandes robots industriales suelen resultar caros además de ocupar mucho espacio. Por este motivo los robots flexibles resultan idóneos para las pequeñas y medianas empresas. Los pequeños y poderosos robots manufacturados por el fabricante danés Universal Robots contribuyen a optimizar los procesos de producción. Son tan flexibles que pueden utilizarse en un gran número de máquinas diferentes y en numerosos ejes y pueden ser desplazados de un lugar a otro en un mínimo tiempo.

Gran capacidad de par, operación dinámica

La serie “UR five” de Universal Robots utiliza en todos sus ejes reductores Harmonic Drive AG con juego cero. La serie Unidad HFUS-2SH, disponible en 4 tamaños diferentes, trabaja en niveles de par nominal mayor a 100 Nm con un peso inherente de menos de 1kg. Su reducción de 100:1 en una sola etapa proporciona suficiente capacidad de par en las articulaciones del robot sin necesidad de utilizar motores robustos y potentes.

HFUS-2SH

Compacto con gran árbol hueco

Las Unidades de HFUs-2SH están disponibles en nueve tamaños con los ratios de 50, 80, 100, 120 y 160 en un par de pico repetitiva 18-1840 Nm.

Ir al producto
Anwendungen_UniversalRobots Anwendungen_UniversalRobots

Ventaja clara

La ventaja más clara de los robots flexibles de Universal Robots es el ahorro de espacio que ofrecen gracias a la posibilidad de ser montados directamente en la aplicación. Equipados con pinzas especiales, estos robots pueden interactuar directamente con las máquinas de montaje y hacer trabajos de acabado con increíble precisión. Pueden ordenar e incluso contar automáticamente los diferentes elementos eliminando la necesidad de mano de obra y ahorrando tiempo. Otra ventaja de las máquinas de Universal Robots es que, dependiendo de su función, se pueden utilizar sin barreras detectoras ni sistemas electrónicos de seguridad. Una vez más este hecho es particularmente útil para pequeñas y medianas empresas con poco espacio dedicado a la producción.

Autonomía en producción

Como los robots pueden trabajar con gran autonomía se mejora la producción durante horas: la producción puede continuar hasta bien entrada la noche o empezar muy temprano por la mañana. Irónicamente también pueden hacer lo contrario: reducir las horas de trabajo considerablemente. Por ejemplo, aplicaciones que requerían un 100% de trabajo manual de turnos continuos ahora se pueden llevar a cabo en un turno prolongado de noche. Otra buena razón para usar esta tecnología, incluso para pequeñas y medianas empresas, es su flexibilidad, facilidad de uso y reducción de costes.