Anwendungen_BauschundStröbel Anwendungen_BauschundStröbel

Máquina compacta, completamente automatizada y control PLC

La máquina empaquetadora FVF 5062 de Bausch + Ströbel es una máquina universal para rellenado y sellado a gran velocidad de envases de vidrio o plástico. La compacta y totalmente automatizada máquina PLC cumple todos los requisitos para procesar productos farmacéuticos delicados y de gran valor. El diseño, construcción y desarrollo de las unidades permiten un óptimo proceso de esterilización. Ésto garantiza el funcionamiento correcto en una sala limpia junto con el soporte LF o aislante.

100% en control de proceso

Es posible conseguir un 100% en control de proceso (IPC) de hasta 18.000 envases por hora con la FVF 5062 sin que su buen funcionamiento se vea comprometido. El IPC se obtiene por diferencia de pesada del peso en vacío del envase -tara- y el peso bruto con el contenido. Esta máquina puede trabajar tanto con líquidos como con material en polvo. Dependiendo de la versión, la máquina puede trabajar individualmente o integrada en procesos lineales con otras máquinas en flujo ascendente o descendente.

HFUC-2UH

La Serie estándar

La Serie Unidad HFUC-2UH está disponible en 13 tamaños con ratios de reducción de 30, 50, 80, 100, 120 y 160:1 ofreciendo picos de par repetitivos desde 9 hasta 9180 Nm.

Ir al producto
Anwendungen_BauschundStröbel Anwendungen_BauschundStröbel

Gran variedad en el proceso de producción

Ya que las celdas de transporte pueden reducirse según las necesidades, el rango posible de procesos de producción es muy variable, dosificando cantidades entre 0.15 y 500 ml en el caso de fluidos. Los recipientes son transportados en el área de trabajo por ciclos con un sistema de transporte por cremallera que manipula los recipientes o envases con gran cuidado. La variedad del tipo de proceso se adapta a envases con un diámetro máximo de hasta 86 mm y una altura máxima de hasta 180 mm.