Anwendungen_IMA Anwendungen_IMA

Pesado con gran rendimiento

La serie PRECISA de máquinas de empaquetado de IMA son máquinas automáticas de pesado con un 100% de control de peso y selección de cápsulas y tabletas. La máquina puede operar de modo completamente automático hasta 230.000 unidades por hora desde la tolva de llenado dentro de la célula de pesado. Otra característica excepcional de esta serie, además de su perfecto funcionamiento, es que puede integrarse a procesos de producción existentes.

Diseño extremadamante compacto

Como cada vez se reduce más el espacio en las áreas de producción, el diseño de modernas máquinas empaquetadoras debe mejorarse en cuanto a tamaño y peso. La máquina de empaquetado PRECISA 150 se caracteriza por su tamaño extremadamente compacto; incluso los reductores utilizados deben cumplir con este requisito. Para ello la Serie Unidad Harmonic Drive ® HFUS-2UH se utiliza en diversos tamaños y con diferentes ratios de reducción. Además de su diseño compacto y bajo peso, también cuentan con un gran eje hueco. Debido a la utilización de esta innovadora y avanzada tecnología, el sistema puede operar virtualmente sin vibración incluso a grandes velocidades.

HFUC-2UH

La serie estándar

La Serie Unidad HFUC-2UH está disponible en 13 tamaños con ratios de reducción de 30, 50, 80, 100, 120 y 160:1 ofreciendo picos de par repetitivos desde 9 hasta 9180 Nm.

Ir al producto
Anwendungen_IMA Anwendungen_IMA

100% de control de peso para una máxima seguridad

La PRECISA 150 trabaja de manera totalmente automática y es apropiada para el pesado de gelatina farmacéutica dura y cápsulas HPCM (incluyendo cápsulas SUPRO y DB). Una vez se ha conformado la cápsula, los envases son transferidos directamente al control de peso para poder garantizar así el 100% de calidad de control. Los productos defectuosos son rechazados en este momento del proceso y no continúan en los siguientes procesos de empaquetado. Este control proporciona máxima seguridad y se analiza y archiva inmediatamente. La información puede almacenarse en el propio sistema, imprimirse como un informe de estado o enviarse al servidor de la empresa.