Anwendungen_GROB Anwendungen_GROB

Pura tecnología en los espacios más pequeños

La máquina universal GROB G550 combina una forma de construcción estable y compacta con una visibilidad óptima y acceso al espacio de la máquina. Como mayor desarrollo del set de construcción G, la instalación básica es la misma para los módulos G: ejes X y Z en el lado de la herramienta, el eje Y y otros ejes (Ejes A/B) priorizan su localización según la movilidad requerida sobre la pieza. Esto garantiza las mejores dinámicas posibles y rigidez en la máquina con óptima flexibilidad y bajo coste.

Husillo en posición horizontal para una máxima estabilidad

La posición horizontal del husillo da máxima estabilidad a la máquina. La bancada de la máquina, los soportes Y y la base de las columnas están rígidamente soldadas. Las monturas en Y y el soporte de la mesa giratoria son partes del fundido. Construída y orientada con tres niveles de ajuste, la máquina universal se estabiliza más aún mediante dos niveles adicionales de ajuste.

CPU

Rodamiento exterior de incrementada precisión y conectividad flexible

La Serie Unidad CPU está disponible en nueve tamaños con ratios de reducción de 30, 50, 80, 100, 120 y 160:1 ofreciendo picos de par repetitivos desde 9 hasta 1840 Nm.

Ir al producto
Anwendungen_GROB Anwendungen_GROB

Control de eje con el mayor grado de libertad posible

Tres ejes lineales y dos circulares permiten un mecanizado a 5 ejes su interpolación simultánea. Además la máquina universal ofrece el mayor grado de libertad con 240º en el eje A y 360º en el eje B.

Conjunto básico con opciones

El conjunto básico incluye el área de trabajo específica, almacén y cambiador de herramientas, unidad de alimentación interna refrigerante y gestión de residuos metálicos. Los reductores Harmonic Drive® de la serie Unidad CPU son utilizados para la carga y descarga de herramienta. Excelente precisión de posicionamiento de los rodamientos exteriores resistentes a la torsión y su compacidad son las características importantes de las reductoras Serie Unidad. Un cambiador de palets opcional permite la carga paralela de la máquina mientras se encuentra trabajando. La opción de almacén de herramientas ofrece la posibilidad de usar 167 herramientas o incluso hasta 221.