Anwendungen_MAKA Anwendungen_MAKA

La máxima calidad de mecanizado con control de movimiento altamente dinámico

Las máquinas especiales de MAKA están específicamente diseñadas para el altamente dinámico proceso de moldes, chapas y perfiles. Todos los diseños de máquinas proporcionan gran rigidez dinámica que garantiza la mejor calidad aún con los movimientos altamente dinámicos llevados a cabo. Para poder tener en cuenta la creciente variedad de componentes, todos los desarrollos de máquinas están orientados hacia el corte a gran velocidad.

Máquina HSC

Durante años se ha puesto un gran énfasis en el empleo de componentes de madera, plástico y aluminio en una gran variedad de aplicaciones. El objetivo de MAKA en sus centros de mecanizado de alto rendimiento es conseguir una gran velocidad de traslación y alta precisión en todos sus ejes. Los Servoactuadores de Eje Hueco Harmonic Drive® de las series FHA y CHA son utilizados en el cabezal de corte en las máquinas especiales. Gracias a la precisión y gran capacidad de carga del rodamiento en la brida de salida del Servoactuador, éste puede absorber con rapidez grandes esfuerzos de carga y con una larga vida de utilización. Gracias a la alta precisión de posicionamiento obtenida se garantiza una máquina estable con reducidos tiempos de ciclo.

FHA-C

Gran eje hueco con brida de montaje

Los Servoactuadores de Eje Hueco Harmonic Drive® de las series FHA y CHA tienen en su interior un servomotor asíncrono con un reductor de la serie Componente y un rodamiento especial de rodillos cruzados en la brida de salida.

Ir al producto
Anwendungen_MAKA Anwendungen_MAKA

Accionamientos de ejes altamente dinámicos

El eje hueco integrado en los servoactuadores es utilizado para el paso de las diferentes líneas de alimentación logrando un gran ahorro de espacio en el diseño. Las series FHA y CHA presentan varias opciones para sistemas de encoders, frenos y conexiones de cableado. El elevado índice de protección y resistencia a la corrosión hacen del FHA ya CHA series ideales para en uso en condiciones ambientales adversas.