Anwendungen_NTBBuchs Anwendungen_NTBBuchs

La ingeniería de precisión permite operaciones complejas

La ingeniería de precisión es cada vez más frecuente en cirugía. Ayuda al desarrollo de instrumentación de máxima precisión utilizada en procedimientos complejos de manera segura. Las excelentes características de los Reductores Harmonic Drive ® juegan un papel fundamental en el excepcional funcionamiento de estos sistemas.  

Nuevo método de implante de alta tecnología

Un método nuevo de implante puede ayudar, y cada vez más en un futuro, a las personas sordas o con serios problemas de oído. Los audífonos se siguen llevando sobre el oído pero se implanta un sintonizador y un electrodo en la cóclea. El receptor se ubica directamente en el cráneo. Se debe acceder a la cóclea para la introducción del electrodo así como a la base del cráneo y para ello se requiere ingeniería de precisión de un alto nivel de precisión.

CPL-2A

La serie ligera

La instalación establece la serie CPL-2A están disponibles en cinco tamaños con relaciones de 50, 80, 100, 120 y 160 en un par de pico repetitiva 18-372 nm y una densidad de potencia de 340 a 735 Nm / kg y ofrecer precios más momentos de inercia.

Ir al producto
Anwendungen_NTBBuchs Anwendungen_NTBBuchs

Cooperación práctica interdisciplinaria

Para poder implantar estos nuevos sistemas de ayuda para la audición de una manera precisa y mínimamente invasiva se desarrolló un sistema robótico en estrecha colaboración con el paciente, cirujanos y el departamento de diseño de Harmonic Drive AG. El sistema trabaja desde la base de información de imagénes en 3D que el robot va ajustando en sus movimientos con relación al paciente. El resultado es una técnica de cirugía de alta precisión que hoy en día no puede llevarse a cabo de otra manera. 

Reductores de precisión para técnicas quirúrgicas pioneras.

Los cinco ejes del robot han sido diseñados para ser técnicamente similares y cada uno contiene reductores Unidad de Harmonic Drive AG. El eje hueco de los reductores de alta precisión y juego cero es perfecto para el paso de cables. Un sensor de fuerza va integrado en el último eje permitiendo control de información táctil por monitorización de las fuerzas de contacto del robot.