Anwendungen_Hocoma Anwendungen_Hocoma

Terapia automatizada del brazo

Hocoma ArmeoPower es un robot de terapia de rehabilitación diseñado para ayudar a pacientes con problemas en sus brazos y manos causados por golpes, traumatismos cerebrales y otros problemas neurológicos. Estos robots mejoran notablemente la terapia de rehabilitación mediante ejercicios ampliando la duración y la intensidad de los mismos pudiendo adaptarse a las diferentes capacidades de cada paciente.

Juego cero para el éxito de la terapia

Los robots están equipados con reductores Harmonic Drive AG de alto ratio y juego cero. Además de la terapia de movimiento activo, el dispositivo también permite realizar movimiento pasivo; un prerrequisito importante para intentar conseguir la recuperación de las capacidades motoras.

HFUC-2UH

La serie estándar

Las Unidades de HFUC-2UH están disponibles en 13 tamaños, con proporciones de 30, 50, 80, 100, 120 y 160 en un par máximo repetible 9-9180 Nm.

Ir al producto
Anwendungen_Hocoma Anwendungen_Hocoma

Requisitos extremos en los ejes del robot

Juego cero, diseño ultra compacto, suave funcionamiento, son características clave de la Serie de Reductores HFUC utilizados en los ejes del robot. Otra característica fundamental es que el reductor trabaja bien en la terapia en modo pasivo. El resultado es un diseño atractivo a la vez que compacto capaz de proporcionar altos pares en los ejes o juntas del hombro y codo.

Integración de rodamientos de rodillos cruzados con gran capacidad de torsión

La Serie de Reductores Unidad HFUC-2UH combina la gran capacidad de carga de la Serie Componente HFUC con la resistencia a la torsión del rodamiento exterior para conformar una Unidad compacta y de gran precisión que normalmente permite el montaje de grandes cargas sin la necesidad de otro soporte exterior.