Productos Aplicaciones Tecnología Descarga Empresa
News Contacte
Productos en stock

Reductor Serie Componente HDUA

El reductor diferencial compacto

El reductor plano de la serie HDUA es un reductor diferencial de montaje sencillo y compacto. Es capaz de efectuar grandes reducciones de transmisión en la longitud de construcción axial más corta. Gracias a su reducción y accionamiento coaxial, es excelente para utilizarse como reductor diferencial para ajustes de fases y regulaciones de velocidades. Está disponible como reductor de la Serie Unidad y también como reductor ed la serie unidad con rodamiento integrado.

Velocidad de entrada máx.
nin (max)

1750 - 3500
[min-1]

Par de aceleración máx. en la salida
TR

29 - 3720
[Nm]

Ratio
i

78 - 320

Número de tamaños

8

Especialmente diseñado para ajustes de fases.

La escasa longitud axial del reductor plano de la serie HDUA permite la máxima reducción en el menor espacio constructivo. Los reductores planos son especialmente aptos para la aplicación con servosistemas dinámicos, así como unidad diferencial para el desplazamiento de fases y las regulaciones de velocidad. Su sencillo montaje y el hecho de no requerir mantenimiento son otros motivos más para utilizar este reductor en todos los ámbitos de la construcción de máquinas modernas. Los reductores planos de la serie HDUA son ideales para aplicaciones de construcción de máquinas o de servosistemas muy exigentes. Está disponible como reductor Serie Componente y también como Reductor de la Serie Unidad con rodamiento integrado. El principio de funcionamiento del reductor del eje del Harmonic Drive® se ha ampliado en un elemento en los reductores planos de la serie HDUA. La Lámina dinámica (Dynamic Spline, DS) es una rueda hueca dentada por dentro, con la misma cantidad de dientes que la Lámina flexible (Flexspline). Este componente rota en el mismo sentido de giro y con las mismas revoluciones que la Flexspline y se aplica como elemento de accionamiento en el funcionamiento de reducción. La Lámina Dynamic Spline se diferencia de la Circular Spline por una fase en su diámetro exterior.

Mercados

  • Máquinas envasadoras
  • Máquinas de impresión
  • Motores y tecnología de control

Aplicaciones

  • Máquinas envasadoras a presión
  • Máquinas de impresión flexográfica
  • Impresoras offset de pliegos
  • Bobinadoras

Downloads

Formulario de contacto

Selección de ubicación


¿Para qué país necesita el contacto?

País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.

Su mensaje


¡Escríbenos!