Reductor Serie Componente HDUR
HDUR
El reductor Serie Componente de la serie HDUR es un reductor plano con la máxima densidad diferencial. Se caracteriza por su gran reducción de transmisión con baja longitud de construcción axial. Gracias al generador Wave de doble hilera del rodamiento, y a una mayor longitud de reductor de los dientes, esta serie cuenta con la mayor densidad de par de todos los reductores planos de Harmonic Drive®. La serie HDUR trabaja según el principio del reductor del eje y transmite los movimientos giratorios con una gran exactitud de posicionamiento y transmisión.