Reductor Serie Componente HDUR

Máxima densidad del par de torsión con un espacio de construcción corto

El reductor Serie Componente de la serie HDUR es un reductor plano con la máxima densidad diferencial. Se caracteriza por su gran reducción de transmisión con baja longitud de construcción axial. Gracias al generador Wave de doble hilera del rodamiento, y a una mayor longitud de reductor de los dientes, esta serie cuenta con la mayor densidad de par de todos los reductores planos de Harmonic Drive®. La serie HDUR trabaja según el principio del reductor del eje y transmite los movimientos giratorios con una gran exactitud de posicionamiento y transmisión.

El reductor plano con la máxima densidad

La escasa longitud axial del reductor plano de la serie HDUR permite la máxima reducción en el menor espacio constructivo. Los reductores planos son especialmente aptos para la aplicación con servosistemas dinámicos, así como unidad diferencial para el desplazamiento de fases y las regulaciones de velocidad. Su sencillo montaje y el hecho de no requerir mantenimiento son otros motivos más para utilizar este reductor en todos los ámbitos de la construcción de máquinas modernas.

Los reductores de la serie HDUR cuentan con una mayor capacidad de torsión y pares máximos. Es la solución de accionamiento ideal para servosistemas con robots, máquinas de manipulación y de presión con grandes exigencias dinámicas en cuanto al sistema de accionamiento se refiere.

El principio de funcionamiento del reductor del eje del Harmonic Drive® se ha ampliado en un elemento en los reductores planos de la serie HDUR. La Lámina dinámica (Dynamic Spline, DS) es una rueda hueca dentada por dentro, con la misma cantidad de dientes que la lámina flexible (Flexspline). Este componente rota en el mismo sentido de giro y con las mismas revoluciones que la Flexspline y se aplica como elemento de accionamiento en el funcionamiento de reducción. La Lámina Dynamic Spline se diferencia de la Circular Spline por una fase en su diámetro exterior.

Rango de potencia

Número de tamaños 9
Ratio i [] 50 - 320
Par de aceleración máx. en la salida TR [Nm] 5,4 - 7960
Velocidad de entrada máx. nin (max) [min-1] 1700 - 3600

Reductor Serie Componente HDUR

Máxima densidad del par de torsión con un espacio de construcción corto

0%