Productos en stock

Reductor Serie Componente HDUF

Extremadamente compacto con una estructura sencilla

Los Reductores de la Serie Componente HDUF se caracterizan por su construcción extremadamente plana. Con ellos se efectúan grandes reducciones de transmisión con la longitud de construcción más corta y el peso mínimo. Los reductores planos trabajan según en principio de accionamiento del eje y disponen de un montaje sencillo. Son ideales para aplicaciones diferenciales y accionamientos de desplazamiento.

Velocidad de entrada máx.
nin (max)

3000 - 3600
[min-1]

Par de aceleración máx. en la salida
TR

3,2 - 510
[Nm]

Ratio
i

50 - 160

Número de tamaños

6

Longitud de construcción y peso mínimos

La escasa longitud axial del reductor plano de la serie HDUF permite la máxima reducción en el menor espacio constructivo. Los reductores planos son especialmente aptos para la aplicación con servosistemas dinámicos, así como unidad diferencial para el desplazamiento de fases y las regulaciones de velocidad. Su sencillo montaje y el hecho de no requerir mantenimiento son otros motivos más para utilizar este reductor en todos los ámbitos de la construcción de máquinas. Los reductores planos extremadamente compactos de la serie HDUF están predestinados para ser utilizados en ciclo de movimiento intermitente con pocos pares. El principio de funcionamiento del reductor del eje del Harmonic Drive® se ha ampliado en un elemento en los reductores planos de la serie HDUF. La Lámina Flexible dinámic (Dynamic Spline, DS) es una rueda hueca dentada por dentro, con la misma cantidad de dientes que la lámina flexible (Flexspline). Este componente rota en el mismo sentido de giro y con las mismas revoluciones que la Flexspline y se aplica como elemento de accionamiento en el funcionamiento de reducción. La Lámina Dynamic Spline se diferencia de la Circular Spline por una fase en su diámetro exterior.

Mercados

  • Aeronáutica y aeroespacial
  • Industria química
  • Máquinas de impresión
  • Motores y tecnología de control

Aplicaciones

  • Aviación
  • Accionamiento con válvulas
  • Máquinas de impresión flexográfica
  • Impresoras offset de pliegos
  • Bobinadoras

Downloads

Formulario de contacto

Selección de ubicación


¿Para qué país necesita el contacto?

País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.

Su mensaje


¡Escríbenos!