Servo controlador YukonDrive®

Servo controlador de grandes prestaciones

El YukonDrive® ha sido diseñado para operar con controles CNC definidos con ciclos y sistemas “bus”. En todo momento la modularidad de la familia YukonDrive® asegura la integración óptima del control de todos los ejes en el proceso de máquina o aplicación.

Máxima capacidad in cuatro compactos diseños

Tanto si se trata de sistema “fiel bus” de comunicación a alta velocidad con el control de la máquina o con un servo controlador inteligente de distribución de movimiento, YukonDrive® dominará ambos. Optimizado para el rango más bajo de potencia, YukonDrive® ofrece máxima capacidad en cuatro compactos diseños.

Variedad de soluciones

La integración de los sistemas de alta velocidad “field bus” y los últimos encóderes digitales EnDat 2.2 o HIPERFACE DSL aseguran la seguridad futura y continua flexibilidad para estar al frente del desarrollo. La función del control absoluto de movimiento provee una gran variedad de soluciones posibles. La completa posibilidad de conexiones asegura la rápida instalación e inmediata puesta en marcha. Se ha considerado también la seguridad de la máquina. Su certificado SIL3 de función STO asegura que YukonDrive® puede ser integrado en su concepto de seguridad.

Rango de potencia

Número de tamaños 3
Tensión de alimentación VAC 230 - 480
Corriente nominal A 2 - 8
Corriente máxima A 6 - 24
Buses de campo EtherCat, Profinet IRT, CANopen, Profibus DPV1, Sercos II + III

Servo controlador YukonDrive®

Servo controlador de grandes prestaciones

0%