FPA Servoaccionamiento sin árbol hueco

Servoaccionamiento altamente dinámico con engranaje planetario

Los servoaccionamientos de la serie FPA combinan un servomotor sincrónico con un engranaje planetario Harmonic de la serie HPGP en una unidad altamente dinámica. Está disponible en cuatro tamaños constructivos con cinco reducciones entre 9 y 45 y los accionamientos ofrecen unos pares máximos de entre 3,9 y 300 Nm.

Conexión directa de grandes cargas

Mediante el cojinete externo rígido, los accionamientos pueden recoger y transportar grandes cargas de forma sencilla y precisa. Para adaptarse a su aplicación concreta, la serie FPA ofrece numerosas posibilidades de combinación. Con el servo regulador de la serie YukonDrive®, especialmente adaptado a las necesidades del servoaccionamiento Harmonic Drive®, dispondrá de un sistema de accionamiento ya preconfigurado por nuestra empresa y, por supuesto, diseñado específicamente a la medida de su aplicación.

Flexibilidad en la configuración

La flexibilidad en la configuración también permite que sea compatible con casi todos los reguladores servo del mercado. Los accionamientos de la serie FPA garantizan que las propiedades de la máquina sean estables en ciclos de trabajo cortos.

Rango de potencia

Número de tamaños 4
Ratio i [] 9 - 45
Par de torsión máximo Tmax [Nm] 3,9 - 300
Velocidad máxima nmax [min-1] 136 - 1111

FPA Servoaccionamiento sin árbol hueco

Servoaccionamiento altamente dinámico con engranaje planetario

0%