TorkDrive® Accionamiento directo con múltiples polos

Árbol hueco grande con un par de torsión elevado

Los accionamientos directos de la serie TorkDrive® son motores de juego de montaje compuestos de rotor y estátor y también pueden diseñarse como accionamiento completo a petición. Debido al modelo multipolo de los componentes del motor, loa accionamientos transmiten pares altos a velocidades pequeñas - medianas.

Tamaños constructivos y par

Los accionamientos directos de la serie TorkDrive® están disponibles en cinco tamaños constructivos con un par máximo entre 50 y 600 Nm.

Accionamiento directo TorkDrive® con el mayor eje hueco

Este eje hueco grande puede utilizarse para realizar conductos de alimentación en otros sistemas de accionamiento. En su versión estándar, el accionamiento directo está previsto para la refrigeración del agua. Esto aumenta la densidad de potencia y minimiza el aporte de calor en la máquina.

Rango de potencia

Número de tamaños 5
Ratio i [] -
Par de torsión máximo Tmax [Nm] 50 - 600
Velocidad máxima nmax [min-1] 800 - 2000
Diámetro de árbol hueco dH [mm] 52 - 266

TorkDrive® Accionamiento directo con múltiples polos

Árbol hueco grande con un par de torsión elevado

0%