CanisDrive® Servo actuador con eje hueco

La mayor concentración de potencia y precisión durante toda su vida útil

Con la utilización por primera vez de la generación del reductor CobaltLine® en un servo actuador, Harmonic Drive AG entra en una nueva dimensión con la serie CanisDrive® en términos de densidad de par, durabilidad y confianza. Este nuevo servo actuador se caracteriza por un 30% más de par máximo. Por ejemplo, el modelo previo CHA-20-100 tiene un par máximo de 82 Nm mientras que el nuevo CanisDrive®-20A-100 tiene un par máximo de 107 Nm. Además, el nuevo CanisDrive® también consigue un incremento de vida útil del 40%; esto significa que la vida operativa del tamaño 20 se incrementa de 35.000 a 50.000 horas y así la vida útil de la máquina

Gran eje hueco central y rodamiento exterior rígido

Además de todos los beneficios descritos de nuestra nueva serie Canis Drive®, el servo actuador ofrece un gran eje hueco central. El servo actuador consiste en servomotor síncrono acoplado con un reductor serie Unidad CobaltLine®-CPM. Disponible en seis tamaños y cinco ratios entre 50:1 y 160:1 con un par máximo entre 23 y 841 Nm. La rigidez del rodamiento exterior permite la conexión directa de grandes cargas útiles exteriores sin necesidad de otro soporte y obteniéndose así un diseño simple y ahorro de espacio. El gran alto índice de protección y contra la corrosión hace que esta serie de servo actuador sea ideal para uso en ambientes de entorno hostil.

Gran posibilidad de combinaciones

Para adaptarse a su aplicación específica, la serie CanisDrive® ofrece numerosas combinaciones al poderse seleccionar el devanado del motor, la señal de respuesta del motor, freno, sensores, cableado y opciones de conectores. Combinando el Servo Actuador CanisDrive® con el Servo Controlador YukonDrive® es posible tener un único suministrador para el conjunto del sistema y configurado según la aplicación definida.

Rango de potencia

Número de tamaños 6
Ratio i [] 50 - 160
Par máximo Tmax [Nm] 23 - 841
Velocidad máxima nmax [min-1] 25 - 170
Diámetro de eje hueco dH [mm] 12 - 39

CanisDrive® Servo actuador con eje hueco

La mayor concentración de potencia y precisión durante toda su vida útil

0%